Front Panel 1 Upflow - Spare Part
WM52697
Produkt niedostępny od:12 czerwiec 2022
Produkt WM52697 nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni |
---|
wysokość | 196 cm |
---|---|
Szerokość | 39,3 cm |
głębokość | 1,9 cm |
Masa produktu | 11 kg |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 215,9 cm |
Package 1 Width | 47,8 cm |
Package 1 Length | 33,0 cm |
Package 1 Weight | 37,92 kg |
Gwarancja | 1 rok na naprawę lub wymianę |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.