MGE Galaxy 5000 100/120KVA Complete Set - Spare Part Kit Level 3
WG5T100-120K-SPL3
Produkt niedostępny od:12 czerwiec 2022
Produkt WG5T100-120K-SPL3 nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni |
---|
wysokość | 66 cm |
---|---|
Szerokość | 37 cm |
głębokość | 55 cm |
Masa produktu | 15,6 kg |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 80,0 cm |
Package 1 Width | 40,0 cm |
Package 1 Length | 60,0 cm |
Package 1 Weight | 20,657 kg |
Gwarancja | 1 rok (tylko części) |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.