1 year extended warranty, Easy UPS SMV, level 01
WEXTWAR1YR-SD-01
Produkt niedostępny od:12 czerwiec 2022
Produkt WEXTWAR1YR-SD-01 nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Specyfikacje
Typ produktu lub komponentu | Warranty extension |
---|
CPQ Service Type | Ext Warr (Parts only) 1P/1 yr |
---|---|
Cycle duration | 1 year |
Zgodność gamy | APC Easy UPS |
Service benefits | Technical support |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Weight | 0,01 kg |
Gwarancja | 18 miesięcy |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.