

Liczba filmów wideo: 1
Pakiet serwisowy Wydłużenie gwarancji o 3 lata przy zakupie nowych urządzeńSP-02
WBEXTWAR3YR-SP-02
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
---|
Waga dla opakowania 1 | 0,11 kg |
---|---|
Wysokość dla opakowania 1 | 24,1 cm |
Szerokość dla opakowania 1 | 31,8 cm |
Długość dla opakowania 1 | 0,6 cm |
Gwarancja | 18 miesięcy |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.