

(1) Yr Advantage PRO Plan with (1) PM for 1 Chiller w-freecooling Model BCEF 0752A - 0903A
WADVPRO-UF-75B
Produkt niedostępny od:12 czerwiec 2022
Produkt WADVPRO-UF-75B nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni |
---|
Typ produktu lub komponentu | Maintenance |
---|
CPQ Service Type | Additional Services Time Based |
---|
Jednostka miary opakowania 1 | Db |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Waga opakowania 1 | 0,01 kg |
Gwarancja | 18 miesięcy |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.