Nasze marki

Zespół pompy skroplin RC - 17 kW IR 230 V — część zamienna

W0M-61044

arrow2_down

Specyfikacje

Podgląd
Czas dostawyProdukt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni
Parametry fizyczne
wysokość17,3 cm
Szerokość16 cm
głębokość16 cm
Masa produktu0,36 kg
sposób montażuBrak możliwości montażu w szafie rack
Jednostka opakowania
Typ jednostki opakowania 1PCE
Ilość jednostek opakowania 11
Waga dla opakowania 10,359 kg
Wysokość dla opakowania 117,3 cm
Szerokość dla opakowania 116,0 cm
Długość dla opakowania 116,0 cm
Warunki gwarancji
Gwarancja1 rok (tylko części)
arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Oprogramowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!

Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.