Nasze marki

MGE Upsilon STS 100 A

STS100

arrow2_down

Specyfikacje

Podgląd
Czas dostawyZamówienie specjalne — zadzwoń, aby uzyskać informacje na temat szacowanego czasu realizacji
Parametry podstawowe
Main Input Voltage400 V 3 fazy
Main Output Voltage400 VNapięcie wyjściowe 563 fazy
Other Output Voltage380 V
400 V
415 V
Output connector typePołączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3F + uziemienie) 1
Połączenie poprzez zaciski 5-przewodowy (3F + N + uziemienie) 1
Połączenie poprzez zaciski 3-wire (3P) 1
Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3fazowy + N) 1
Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3fazowy + PEN) 1
Osprzęt dostarczany w dostawieInstrukcja montażu
Podręcznik użytkownika
Parametry fizyczne
kolorSzary
wysokość190 cm
Szerokość71,5 cm
głębokość82,5 cm
Masa produktu215 kg
miejsce montażuPrzednie
preferencje montażuNo preference
sposób montażuBrak możliwości montażu w szafie rack
na wejściu
częstotliwość sieciowa45...65 Hz
Number of input connectors1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3F + uziemienie)
1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3fazowy + N)
1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3fazowy + PEN)
1 Połączenie poprzez zaciski 5-przewodowy (3F + N + uziemienie)
Max line current600 A
Input current limits100 A
Poziom obciążenia69280 VA
podziałki 18 mm0,5 leading and lagging
Maksymalny współczynnik szczytu3.5
na wyjściu
Maksymalny całkowity pobór prądu100 A
Rodzaj zabezpieczeniaWyłącznik
efektywność99,3 %
Certyfikaty i zgodność z normami
certyfikaty produktuCE
TÜV
NormyEN 60950
Parametry środowiskowe
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia0…40 °C
wilgotność względna20…80 %
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)0...3333 ft
Temepratura otoczenia dla przechowywania-40…70 °C
wysokość przechowywania0,00…9144,00 m
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1Db
Ilość jednostek w opakowaniu 11
Wysokość opakowania 1203 cm
Szerokość opakowania 180 cm
Długość opakowania 194 cm
Waga opakowania 1235 kg
Warunki gwarancji
Gwarancja1 rok na naprawę lub wymianę
arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Oprogramowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!

Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.