

Liczba filmów wideo: 3
Zestaw szyn do szafy 19-calowej dla APC Smart-UPS SRT 2,2/3 kVA
SRTRK4
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Specyfikacje
Prezentacja | Accessory solutions to tailor the Smart-UPS to meet your specific needs. |
---|---|
Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
Osprzęt dostarczany w dostawie | Instrukcja montażu Sprzęt mocujący Klamry do montażu w szafach przemysłowch |
---|
wysokość | 4,4 cm |
---|---|
Szerokość | 52,7 cm |
głębokość | 8,9 cm |
Masa produktu | 2,72 kg |
sposób montażu | Rack-mounted |
Waga dla opakowania 1 | 3,35 kg |
---|---|
Wysokość dla opakowania 1 | 7 cm |
Szerokość dla opakowania 1 | 69,5 cm |
Długość dla opakowania 1 | 18,5 cm |
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 80 |
Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiWydajność zasobów
Take-back program available
Dobre samopoczucie
Bez SVHC REACh
Bez ołowiu
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.