


Liczba filmów wideo: 5
Pakiet akumulatorowy 48 V do montażu w szafie (RM), APC Smart-UPS SRT 1 kVA i 1,5 kVA
SRT48RMBP
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
+ Lifecycle Services
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
---|
liczba szaf rackowych | 2U |
---|---|
rodzaj akumulatora | Akumulator kwasowo-ołowiowy |
Osprzęt dostarczany w dostawie | Dokumentacja na CD Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowch Karta gwarancyjna |
kolor | Czarny |
---|---|
wysokość | 8,5 cm |
Szerokość | 43,2 cm |
głębokość | 53,6 cm |
Masa produktu | 29,9 kg |
sposób montażu | Rack-mounted |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…40 °C |
---|---|
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...10000 ft |
wilgotność względna | 0…95 % nie kondensujący |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -15…45 °C |
wysokość przechowywania | 0,00…15240,00 m |
Wilgotność względna (przechowywanie) | Nie kondensujący 0…95 % |
Puste gniazda akumulatorowe | 0 |
---|---|
Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
sposób montaż urządzenia | Wolnostojący zestaw akumulatorów |
napięcie akumulatora | 48 V |
Ilość zestawów RBC™ | 2 |
Waga dla opakowania 1 | 37 kg |
---|---|
Wysokość dla opakowania 1 | 24,4 cm |
Szerokość dla opakowania 1 | 59,4 cm |
Długość dla opakowania 1 | 74,9 cm |
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 3 | 6 |
Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiWydajność zasobów
Product energooszczędny
Take-back program available
Dobre samopoczucie
Bez rtęci
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
Kulistość – profil
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.