Nasze marki

APC Smart-UPS 3000 VA, LCD, do szafy, 2U 230 V

SMT3000RMI2U

notification_ok
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
arrow2_down
arrow2_down

Specyfikacje

Podgląd
PrezentacjaIntelligent and efficient network power protection from entry level to scalable runtime. Ideal UPS for servers, point-of-sale, routers, switches, hubs and other network devices.
Czas dostawyProdukt zazwyczaj dostępny
Parametry podstawowe
Czas pracy dla ładunku
W
information_circle
Wprowadź całkowite obciążenie (pobór mocy) wszystkich urządzeń, które będą zabezpieczone przez UPS. Zostanie to wykorzystane do oszacowania czasu pracy urządzeń podczas całkowitej przerwy w dostawie prądu. Wydłużenie czasu pracy zwiększa dostępność, umożliwiając systemowi pracę przez dłuższy czas bez wyłączania się.
Min.–maks.: 270-2700 W
Maks. wykorzystana moc
information_circle
Maksymalny procent mocy UPS wykorzystywany do obsługi określonego obciążenia.
Main Input Voltage230 V
Other Input Voltage220 V
240 V
Main Output Voltage230 V
Other Output Voltage220 V
240 V
moc znamionowa w W2700 W
Moc znamionowa w VA3000 VA
Input Connection TypeBS1363A Brytyjski
IEC 320 C20
Schuko CEE 7 / EU1-16P
nb of power socket outlets8 IEC 320 C13
3 IEC Jumpers
1 IEC 320 C19
liczba szaf rackowych2U
długość kabla2,00 m
liczba kabli1
rodzaj akumulatoraAkumulator kwasowo-ołowiowy
dostarczane wyposażenieCD z oprogramowaniem
Przewód zasilania odpowiedni dla danego kraju
Dokumentacja na CD
instrukcja montażu
Wsporniki montażowe do szaf przemysłowych
Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS
Czujnik temperatury
Ogólny
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy0
Liczba pustych slotów na moduły mocy0
nadmiarowośćNo
Parametry fizyczne
wysokość8,6 cm
Szerokość48 cm
głębokość68,3 cm
Masa produktu44,28 kg
miejsce montażuPrzednie
preferencje montażuNo preference
sposób montażuRack-mounted
możliwość montażu na dwóch słupkach0
Kompatybilność z USBNo
na wejściu
ograniczenia napięcia wejściowego151...302 V regulowany
160...286 V
częstotliwość sieciowa50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
na wyjściu
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)3000 VA
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)2700 W
Czas przełączenia zasilaniaZazwyczaj 4 ms: Maksymalnie 8 ms
TopologiaLine interactive
Typ przebieguSinusoida
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)47...53 Hz przy częstotliwości nominalnej 50 Hz synchronicznie z siecią
57...63 Hz przy częstotliwości nominalnej 60 Hz synchronicznie z siecią
Certyfikaty i zgodność z normami
certyfikaty produktuCE
EAC
IRAM
RCM
VDE
oznakowanieGS Mark
NormyEN 60950
EN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
Parametry środowiskowe
poziom dźwięku55 dBA
rozpraszanie ciepła348 Btu/h
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)0...10000 ft
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia0…40 °C
Temepratura otoczenia dla przechowywania-15…45 °C
wysokość przechowywania0,00…15240,00 m
wilgotność względna0…95 %
Wilgotność względna (przechowywanie)0…95 %
Akumulatory i czas podtrzymania
Czas pracyView Runtime Graphaction_new_window
EfektywnośćView Efficiency Graphaction_new_window
Dodatkowe informacjeMożliwość konfiguracji znamionowego napięcia wyjściowego 220 : Znamionowe napięcie wyjściowe 230 lub 240
Rozszerzalny czas podtrzymania0
Wstępnie zainstalowane baterie0
Puste gniazda akumulatorowe0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora3 godz.
Ilość zestawów RBC™1
żywotność akumulatora3…5 rok
Moc baterii w VAH547 VAh runtime
Moc akumulatora (W)182 W rated
Komunikacja i zarządzanie
Alarm dźwiękowyAlarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: konfigurowalne opóźnienia
Panel przedniWyświetlacz statusu led ze wskaźnikiem pracy online: zasilanie akumulatorowe: wskaźniki wymień baterię i przeciążenie
Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd
wolne szczeliny1
Ochrona przed przepięciami i filtracja
Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)320 J
Jednostka opakowania
Waga dla opakowania 151,7 kg
Wysokość dla opakowania 125,4 cm
Szerokość dla opakowania 160 cm
Długość dla opakowania 198 cm
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 38
Warunki gwarancji
Gwarancja3 lata gwarancji naprawy lub wymiany (bez akumulatora) i 2 lata na akumulator
arrow2_down

Zrównoważony rozwój

Green premium brand logo
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiarrow2_left
Wydajność zasobów

Product energooszczędny

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Dobre samopoczucie

Bez rtęci

notification_ok

Informacje na temat zwolnienia z RoHS

Rozporządzenie REACh

Europejska dyrektywa RoHS

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

WEEE

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Kulistość – profil

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Oprogramowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!

Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.