

SYSTEM AKUMULATOROWY POWER TYPU SZÓSTEGO DO MONTAŻU W SZAFIE DLA ZASILACZY UPS 480H KVA
SLR480KH6-PB
Produkt SLR480KH6-PB nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni |
---|
liczba kabli | 1,0 |
---|---|
rodzaj akumulatora | VRLA |
kolor | Szary |
---|---|
wysokość | 177,8 cm |
Szerokość | 209,56 cm |
głębokość | 80,02 cm |
Masa produktu | 3221,36 kg |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
Puste gniazda akumulatorowe | 0 |
---|---|
Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
sposób montaż urządzenia | Otwarte stojaki akumulatorowe |
moc baterii w VAH | 0 VAh |
Gwarancja | 1 rok (tylko części) |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.