APC Silcon 160kW 400V UPS
SL160KH
Produkt niedostępny od:31 grudzień 2010
Koniec serwisu:28 styczeń 2021
Produkt SL160KH nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Zgodne oprogramowanie
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni |
---|
Main Input Voltage | 400 V 3 fazy |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V 400 VNapięcie wyjściowe 563 fazy |
moc znamionowa w W | 160000 W |
Moc znamionowa w VA | 160000 VA |
Output connector type | Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3F + uziemienie) 1 Połączenie poprzez zaciski 5 żył (3F + N + uziemienie) 1 Połączenie poprzez zaciski 3-wire (3P) 1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3fazowy + N) 1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3fazowy + PEN) 1 |
liczba szaf rackowych | 0U |
liczba kabli | 1 |
rodzaj akumulatora | Systemem baterii zewnętrznych |
dostarczane wyposażenie | instrukcja montażu Karta równoległa Tablica przekaźników Triple Chassis dla 3 SmartSlot podręcznik użytkownika Karta do zdalnego zarządzania Web SNMP Management Card |
Number of power module | 160000 |
---|---|
Liczba pustych slotów na moduły mocy | 0 |
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy | 0 |
nadmiarowość | No |
kolor | Ciemnozielony (NCS 7020-B50G) Jasnoszary (NCS 2703-G84Y) |
---|---|
wysokość | 180 cm |
Szerokość | 112,5 cm |
głębokość | 80 cm |
Masa produktu | 811,82 kg |
miejsce montażu | Przednie |
preferencje montażu | No preference |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
Kompatybilność z USB | No |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz programowalny +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% 60 Hz programowalny +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% |
---|---|
Number of input connectors | 1 Połączenie poprzez zaciski 5 żył (3F + N + uziemienie) 1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3fazowy + PEN) 1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3fazowy + N) |
ograniczenia napięcia wejściowego | 323...437 V regulowany 380 V 340...460 V regulowany 400 V 357...477 V regulowany 415 V 323...437 V 380 V 340...460 V 400 V 353...477 V 415 V |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach) | 160000 W |
---|---|
zniekształcenia harmoniczne | Poniżej 3 % |
częstotliwość wyjściowa | 50 Hz synchronicznie z siecią 60 Hz synchronicznie z siecią 60 Hz +/- 0,1 % przy częstotliwości nominalnej 60 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą 50 Hz +/- 0,1 % przy częstotliwości nominalnej 50 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą |
współczynnik szczytu | Nieograniczone |
Topologia | Technologia Delta Conversion On-Line |
Typ przebiegu | Sinusoida |
Bypass type | Wbudowany statyczny układ obejściowy |
wydajność | 96 % (pełne obciążenie) |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA) | 160000 VA |
certyfikaty produktu | C-Tick CE TÜV |
---|---|
Normy | EN 50091-1 EN 50091-2 ISO 9001 ISO 14001 |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…40 °C |
---|---|
wilgotność względna | 0…95 % |
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...3333 ft |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -50…40 °C |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % |
wysokość przechowywania | 0,00…15240,00 m |
poziom dźwięku | 66 dBA |
rozpraszanie ciepła | 21154 Btu/h |
stopień ochrony IP | IP30 IP31 opcjonalny |
Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
---|---|
Puste gniazda akumulatorowe | 0 |
Dodatkowe informacje | Możliwość konfiguracji znamionowego trójfazowego napięcia wyjściowego 380 : Znamionowe napięcie wyjściowe 400 lub 415 V, 3 fazy |
Moc baterii w VAH | 0 VAh runtime |
Battery option | SLC120K160H3-PB 1 57600 VAh SLC120K160H4-PB 1 69120 VAh SLC120K160H5-PB 1 84480 VAh SLC120K160H6-PB 1 99840 VAh SLC120K160H4-PB 2 138240 VAh SLC120K160H5-PB 2 168960 VAh SLC120K160H4-PB 3 207360 VAh SLC120K160H4-PB 4 276480 VAh |
Rozszerzalny czas podtrzymania | 1 |
wolne szczeliny | 2 |
---|---|
Wstęnie zainstalowane karty SmartSlot™ | Network management card |
Panel przedni | Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd |
Alarm dźwiękowy | Sygnał dźwiękowy powiadamiający o zaistnieniu jednej z 52 sytuacji alarmowych. |
Awaryjny wyłącznik zasilania | Tak |
Gwarancja | 1 rok na naprawę lub wymianę, optional on-site warranties available, możliwość opcjonalnego przedłużenia gwarancji |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.