

TRANSFORMATOR SEPARUJĄCY 10 KW 400 V (YY0)
SL0031030
Produkt SL0031030 nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni |
---|
głębokość | 20,96 cm |
---|---|
wysokość | 36,58 cm |
Masa produktu | 110 kg |
Szerokość | 48,01 cm |
Gwarancja | 1 rok (tylko części) |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.