
Przesuń kursor na obraz, aby powiększyć





APC Smart-UPS zasilacz awaryjny SC 620 VA 230 V
SC620I
Dostępna jest Wymiana baterii (1)
620VA/390W UPS
Idealny do sprzętu sieciowego i urządzeń POS, zastosowania podstawowe
Wejście- IEC C14, Wyjście- 4x IEC C13 3x IEC C13, 1x IEC C13
Automatyczna regulacja napięcia (AVR) koryguje napięcie użytkowe
2-letnia gwarancja i certyfikaty bezpieczeństwa UPS
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Zgodne oprogramowanie
Opis
Ten produkt należy do rodziny Smart-UPS, inteligentnej i wydajnej ochrony zasilania sieciowego od poziomu podstawowego do skalowalnego czasu pracy. Ten zasilacz UPS line-interactive o mocy 620 VA/390 W zapewnia czystą moc sinusoidalną do obsługi krytycznych układów elektronicznych podczas przerw w zasilaniu. Tower Mount SC zapewnia ochronę sieciową, wymienialne baterie i wbudowaną ochronę linii danych. Jest wyposażony w wejście IEC 320 C14, 1x IEC 320 C13 (ochrona przeciwprzepięciowa) i 3x IEC 320 C13 (podtrzymanie bateryjne) oraz 2x zworki IEC. UPS posiada 2 lata gwarancji. Jego wymiary to 375 mm (głębokość) x 168 mm (wysokość) x 119 mm (szerokość) i waży 12,27 kg. Idealny do sprzętu sieciowego i urządzeń POS. Jest to ekologiczny produkt premium zgodny z CE, EAC, GOST, VCCI i VDE. Przeznaczony dla małych i średnich firm, które chcą chronić sprzęt sieciowy i urządzenia w punktach sprzedaży (POS) przed zakłóceniami i awariami zasilania.
Specyfikacje
| Prezentacja | APC Smart-UPS SC to idealny zasilacz awaryjny dla małych i średnich firm zainteresowanych ochroną sprzętu sieciowego i terminali kasowych (POS) przed zakłóceniami i przerwami w zasilaniu. Smart-UPS SC charakteryzuje się czasem podtrzymania klasy sieciowej, a jego akumulatory są wymienialne podczas pracy. Zawiera też wbudowane zabezpieczenie linii danych. Smart-UPS SC, jako zasilacz zbudowany na bazie tych samych standardów co wielokrotnie nagradzane modele Smart-UPS zapewnia kluczową funkcjonalność i łatwość zarządzania tak istotną w zastosowaniach klasy podstawowej. |
|---|---|
| Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
Czas pracy dla ładunku WWprowadź całkowite obciążenie (pobór mocy) wszystkich urządzeń, które będą zabezpieczone przez UPS. Zostanie to wykorzystane do oszacowania czasu pracy urządzeń podczas całkowitej przerwy w dostawie prądu. Wydłużenie czasu pracy zwiększa dostępność, umożliwiając systemowi pracę przez dłuższy czas bez wyłączania się. Min.–maks.: 39-390 W | |
|---|---|
Maks. wykorzystana moc Maksymalny procent mocy UPS wykorzystywany do obsługi określonego obciążenia. | |
| Main Input Voltage | 230 V |
| Main Output Voltage | 230 V |
| moc znamionowa w W | 390 W |
| Moc znamionowa w VA | 620 VA |
| Input Connection Type | IEC 320 C14 |
| output connection type | 3 IEC 320 C13 1 IEC 320 C13 surge 2 IEC Jumpers |
| liczba szaf rackowych | 0U |
| rodzaj akumulatora | Akumulator kwasowo-ołowiowy |
| dostarczane wyposażenie | CD z oprogramowaniem Kabel do sygnalizacji RS-232 do Smart-UPS podręcznik użytkownika |
| Czas pracy | View Runtime Graph |
|---|---|
| Efektywność | View Efficiency Graph |
| napięcie akumulatora | 12 V |
| Rozszerzalny czas podtrzymania | 0 |
| pojemność baterii | 12,0 A.h |
| Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
| Puste gniazda akumulatorowe | 0 |
| Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | 5 godz. |
| Ilość zestawów RBC™ | 1 |
| żywotność akumulatora | 3…5 rok |
| Wymiana baterii | RBC4 |
| Moc baterii w VAH | 132 VAh runtime |
| Moc akumulatora (W) | 26 W rated |
| Liczba slotów wypełnionych modułami mocy | 0 |
|---|---|
| Liczba pustych slotów na moduły mocy | 0 |
| product web sub-family | Entry level |
| nadmiarowość | No |
| kolor | Szary |
|---|---|
| wysokość | 16,8 cm |
| Szerokość | 11,9 cm |
| głębokość | 37,5 cm |
| Masa produktu | 12,27 kg |
| miejsce montażu | Przednie |
| preferencje montażu | No preference |
| sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
| możliwość montażu na dwóch słupkach | 0 |
| Kompatybilność z USB | No |
| ograniczenia napięcia wejściowego | 195...265 V |
|---|---|
| częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA) | 620 VA |
|---|---|
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach) | 390 W |
| Czas przełączenia zasilania | Zazwyczaj 2ms |
| Topologia | Line interactive |
| Typ przebiegu | Schodkowa aproksymacja sinusiody |
| Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) | 50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią |
| Certyfikaty produktu | CE CE EAC GOST VDE VCCI |
|---|---|
| Normy | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| poziom dźwięku | 45 dBA |
|---|---|
| Odprowadzanie ciepła | 70 Btu/h |
| wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...10000 ft |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…40 °C |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -15…45 °C |
| wysokość przechowywania | 0,00…15240,00 m |
| wilgotność względna | 0…95 % |
| Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % |
| wolne szczeliny | 0 |
|---|---|
| control panel | LED status display with on line : on battery : replace battery and overload indicators |
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| Ochrona linii danych | RJ45 ochrona linii modem/faks/DSL typu 10-100 Base-T |
|---|---|
| Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | 320 J |
| Filtracja | Nieprzerwane filtrowanie zakłóceń na wielu biegunach: przepuszczanie przepięć 0,7% wg ieee: zerowy czas powstrzymywania przepięcia: spełnia wymogi ul 1449 |
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
|---|---|
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 31,8 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 50,8 cm |
| Długość opakowania 1 | 26,2 cm |
| Waga opakowania 1 | 13,18 kg |
| Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
|---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacji
Wydajność zasobów
Product energooszczędny
Take-back program available
Dobre samopoczucie
Bez rtęci
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
WEEE
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Kulistość – profil
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.






















