APC PROTECTNET 10BT/TR
PNET4
Produkt niedostępny od:10 czerwiec 2022
Produkt PNET4 nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
---|
liczba kabli | 1 |
---|---|
dostarczane wyposażenie | 15 cm przewód sieciowy |
kolor | Czarny |
---|---|
wysokość | 4,32 cm |
Szerokość | 8,64 cm |
głębokość | 8,13 cm |
Masa produktu | 0,45 kg |
preferencje montażu | No preference |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
certyfikaty produktu | z certyfikatem UL |
---|---|
Normy | UL 497B |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -15…45 °C |
---|---|
wilgotność względna | 0…95 % |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -15…45 °C |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % |
Ochrona linii danych | RJ45 ochrona Ethernetu typu 10 Base-T |
---|---|
Przepuszczane napięcie | 8 V |
Chronione linie danych | 1-8 |
Czas reakcji na przepięcie (ns) | 1 ns common mode |
prąd szczytowy | 0,25 kAcommon mode |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 5,08 cm |
Package 1 Width | 24,13 cm |
Package 1 Length | 16,51 cm |
Package 1 Weight | 0,499 kg |
SCC14 | 10731304000676 |
Gwarancja | Wieczysta |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.