All In One Module 75kW 15rack Wall Mount DX 480V
PFMIEC075W1N15C
Produkt niedostępny od:12 czerwiec 2022
Produkt PFMIEC075W1N15C nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Specyfikacje
Czas dostawy | Zamówienie specjalne — zadzwoń, aby uzyskać informacje na temat szacowanego czasu realizacji |
---|
Main Input Voltage | 480 V 3 fazy |
---|---|
Main Output Voltage | 480 VNapięcie wyjściowe 563 fazy |
moc znamionowa w W | 75000 W |
liczba szaf rackowych | 42U |
rodzaj akumulatora | VRLA |
Osprzęt dostarczany w dostawie | Karta do zarządzanie sieciowego (Network Management Card) |
Cooling option | Pompowany czynnik chłodniczy |
---|
kolor | Biały |
---|---|
wysokość | 362,8 cm |
Szerokość | 391 cm |
głębokość | 1370 cm |
Masa produktu | 26898,01 kg |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
Ilość wolnego miejsca w szafie | 630 |
częstotliwość sieciowa | 60 Hz +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8 % programowalne |
---|---|
number of input connectors | 1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3F + uziemienie) |
Bypass type | Wewnętrzny tor obejściowy (automatyczny lub ręczny) |
---|---|
współczynnik szczytu | Nieograniczone |
częstotliwość wyjściowa | 60 Hz programowalny +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% synchronicznie z siecią |
kW na szafę | 5 kW |
Obciążalność prądowa listwy zasilającej | 24 A |
Typ listwy zasilającej | Zmierzony |
Moc skonfigurowana | 75000 W |
Typ przebiegu | Sinusoida |
certyfikaty produktu | z certyfikatem UL |
---|
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -20…45 °C |
---|
Puste gniazda akumulatorowe | 0 |
---|---|
Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
moc baterii w VAH | 0 VAh |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 362,8 cm |
Package 1 Width | 1370 cm |
Package 1 Length | 350 cm |
Gwarancja | 1 rok (tylko części) |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiEuropejska dyrektywa RoHS
Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.