All In One ISO Container 38kW 5 rack overhead fan 400V
PFMICP038F1R005B
Produkt niedostępny od:12 czerwiec 2022
Produkt PFMICP038F1R005B nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Specyfikacje
Czas dostawy | Zamówienie specjalne — zadzwoń, aby uzyskać informacje na temat szacowanego czasu realizacji |
---|
moc znamionowa w W | 38000 W |
---|---|
rodzaj akumulatora | VRLA |
Osprzęt dostarczany w dostawie | EcoStruxure IT ready (UPS) |
kolor | Biały |
---|---|
wysokość | 289,6 cm |
Szerokość | 242,5 cm |
głębokość | 605,8 cm |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
liczba racków | 5 |
kW na szafę | 7,5 kW |
---|---|
Typ listwy zasilającej | Zmierzony |
Moc skonfigurowana | 38000 W |
certyfikaty produktu | z certyfikatem UL |
---|
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -15…45 °C |
---|
Puste gniazda akumulatorowe | 0 |
---|---|
Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
Awaryjny wyłącznik zasilania | Dodatkowe |
---|
Gwarancja | 18 miesięcy |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiEuropejska dyrektywa RoHS
Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.