

Rozdzielacz kabla do dystrybucji zasilania APC dla urządzeń IT, 5-żyłowy, 16 A, z IEC309 na 3xC19
PDX516IEC309-3C19
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
standard wtyczki | IEC 60309Standard wtyczki 116 A 3P + N + PE |
Osprzęt dostarczany w dostawie | Instrukcja montażu |
wysokość | 15,2 cm |
---|---|
Szerokość | 43,2 cm |
głębokość | 40,6 cm |
Masa produktu | 1,8 kg |
miejsce montażu | Przednie |
preferencje montażu | No preference |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz |
---|---|
Tolerancja napięcia wejściowego | 200…240 V |
Max line current | 16 A |
Maksymalny całkowity pobór prądu | 16 A |
---|---|
number of power socket outlets | 1 IEC 60309 16 A |
certyfikaty produktu | VDE |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 15,2 cm |
Package 1 Width | 40,6 cm |
Package 1 Length | 43,2 cm |
Package 1 Weight | 2,5 kg |
Gwarancja | 1 rok na naprawę lub wymianę |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiEuropejska dyrektywa RoHS
W trakcie dochodzenia
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.