

Modułowy Panel Dystrybucji, podwójnie zasilanie, wyłącznik wejściowy, 6U, 230/400V, Czarny, 438x265x460mm
PDPMIB2N-20
Opis
Zestaw paneli dystrybucji zasilania zaprojektowany specjalnie do montażu w szafie rack i wspierający rozwiązania EcoStruxure Row Data Center. Ten panel dystrybucji zasilania obsługuje wyłącznik główny o podwójnym wejściu.
Specyfikacje
Prezentacja | A set of power distribution panels specifically designed to be rack mounted and support EcoStruxure Row Data Center solutions. This power distribution panel supports a dual input main input breaker. |
---|---|
Czas dostawy | Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 4 tygodni |
Main Input Voltage | AC |
---|---|
Main Output Voltage | 230/400 V |
Other Output Voltage | 230/400 V |
output connector type | Złączka 5-przewodowy (3F + N + uziemienie) 2 |
kolor | Black and silver |
---|---|
wysokość | 265 mm |
Szerokość | 482,6 mm |
głębokość | 502 mm |
Masa produktu | 17,8 kg |
miejsce montażu | Przednie |
preferencje montażu | No preference |
sposób montażu | Rack-mounted |
granice prądów wejściowych | 40 A |
---|---|
Poziom obciążenia | 20 kVA |
Rodzaj zabezpieczenia | Wyłącznik |
---|
Normy | CE |
---|
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...1000 m |
---|
Ilość warstw na palecie | 2 |
---|---|
Warstwy palet | 2 |
Gwarancja | 18 miesięcy |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiDobre samopoczucie
Bez SVHC REACh
Bez toksycznych metali ciężkich
Bez rtęci
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Norma RoHS Chiny
Produkt nie podlega dyrektywie RoHS Chiny. Deklaracja dot. substancji dostępna w celach informacyjnych.
WEEE

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.