


Moduł dystrybucji zasilania APC dla urządzeń IT, 3-polowy, 5-żyłowy, 63 A, IEC309 620 cm
PDM3563IEC-620
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Opis
Fabrycznie zmontowane i przetestowane moduły dystrybucji zasilania obejmują wyłącznik automatyczny, przewód zasilający, złącze zasilania i monitorowanie obwodu. Automatyczne wykrywanie modułów przez Modular PDU minimalizuje czas instalacji.
Specyfikacje
Prezentacja | Każdy fabrycznie zmontowany i przetestowany moduł dystrybucji zasilania zawiera wyłącznik, kabel zasilający, złącze zasilania i układ monitorowania obwodu. Automatyczne wykrywanie modułów przez modularny moduł zasilający PDU do minimum skraca czas instalacji. |
---|---|
Czas dostawy | Dostawa zwykle w ciągu 3 tygodni |
Main Input Voltage | 400 V 3 fazy |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V 400 VNapięcie wyjściowe 563 fazy |
Osprzęt dostarczany w dostawie | Instrukcja montażu |
kolor | Szary |
---|---|
wysokość | 15,2 cm |
Szerokość | 26,7 cm |
głębokość | 30,5 cm |
Masa produktu | 20,45 kg |
częstotliwość sieciowa | 50 Hz |
---|---|
Max line current | 63 A |
Maksymalny całkowity pobór prądu | 63 A |
---|---|
number of power socket outlets | 1 IEC 309 |
certyfikaty produktu | CE VDE |
---|
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…30 °C |
---|---|
wilgotność względna | 0…95 % |
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...10000 ft |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -15…40 °C |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % |
wysokość przechowywania | 0,00…4572,00 m |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,9 cm |
Package 1 Width | 50,8 cm |
Package 1 Length | 50,8 cm |
Package 1 Weight | 22,27 kg |
Gwarancja | 1 rok na naprawę lub wymianę |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacji
Wydajność zasobów
Take-back program available
Dobre samopoczucie
Bez rtęci
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
Kulistość – profil
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.