NetBotz Rack Monitor 570
NBRK0570
Produkt niedostępny od:24 czerwiec 2022
Zalecane zamienniki
Specyfikacje
Prezentacja | Obsługuje do 4 zewnętrznych koncentratorów kamer, 12 koncentratorów czujników i do 78 czujników uniwersalnych. |
---|---|
Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
liczba szaf rackowych | 1U |
---|---|
liczba kabli | 1 |
protokół portu komunikacyjnego | DHCP DNS HTTP HTTPS SMTP SOCKS TCP/IP |
Osprzęt dostarczany w dostawie | Przewód zasilania odpowiedni dla danego kraju Dokumentacja na CD Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowch Czujnik temperatury/wilgotności Kabel USB |
Zgodność produktu | Czujnik 4 - 20 mA Moduł kamery typu 120 Koncentrujący adapter CCTV 120 Koncentrator czujników do szaf 150 Koncentrator czujników do pomieszczeń 155 Moduł czujników typu 120 Pelco IPSD4N-W0 Analogowe kamery przemysłowe (cctv) przez koncentrator przejściówek cctv usb Koncentrator kamer netbotz usb NTSC camera PAL camera Pelco IP110-CHV9 Pelco IP3701H-2 |
Ilość klatek w kamerze | Do 30 kl./s |
---|---|
rozdzielczość wyświetlacza | Do 1280x1024 |
Typ połączenia z czujnikiem zewnętrznym | Wejścia czujników 4-20 ma 4 Lampa sygnalizacji alarmu 1 Liniowy czujnik wycieku płynu 1 Wyjścia przekaźnikowe 2 |
Obsługiwane czujniki uniwersalne APC | 0–5 V Styk drzwiowy Styk bezprądowy Wilgotność Dym Wykrywanie miejscowych wycieków Temperatura Wibracje |
Liczba portów czujników uniwersalnych | 6 |
Liczba obsługiwanych koncentratorów czujników | 12 |
Liczba obsługiwanych czujników uniwersalnych | 72 |
Liczba obsługiwanych kamer | 4 W sieci 4 USB |
wysokość | 4,3 cm |
---|---|
Szerokość | 43,2 cm |
głębokość | 9,3 cm |
Masa produktu | 1,74 kg |
miejsce montażu | Przednie |
preferencje montażu | No preference |
sposób montażu | Rack-mounted |
Normy | FCC część 15 klasa A ICES-003 |
---|---|
certyfikaty produktu | AS/NZS 3548 (C-Tick) klasa A Lista cUL CE GOST IRAM dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC NOM z certyfikatem UL VCCI klasa A VDE |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…45 °C |
---|---|
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...10000 ft |
wilgotność względna | 0…95 % |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -15…65 °C |
wysokość przechowywania | 0,00…15240,00 m |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % |
typ sieci komunikacyjnej | RJ45 10/100 Base-T |
---|
Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiDobre samopoczucie
Bez rtęci
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
Europejska dyrektywa RoHS
WEEE

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
NBRK0570 jest zastąpiony przez poniższy produkt.Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych