NetBotz Rack Monitor 450 (without 120/240V Power Supply)
NBRK0450
Produkt niedostępny od:08 styczeń 2021
Koniec serwisu:31 grudzień 2022
Zalecane zamienniki
Specyfikacje
Prezentacja | Obsługuje do 2 zewnętrznych koncentratorów kamer, 2 koncentratory czujników i do 18 czujników uniwersalnych. |
---|---|
Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
liczba szaf rackowych | 1U |
---|---|
protokół portu komunikacyjnego | DHCP DNS HTTP HTTPS SMTP SOCKS TCP/IP |
Osprzęt dostarczany w dostawie | Przewód zasilania odpowiedni dla danego kraju Dokumentacja na CD Instrukcja montażu Klamry do montażu w szafach przemysłowch Czujnik temperatury/wilgotności Kabel USB |
Liczba obsługiwanych czujników uniwersalnych | 2 |
---|
wysokość | 4,35 cm |
---|---|
Szerokość | 43,2 cm |
głębokość | 9,3 cm |
Masa produktu | 1,4 kg |
miejsce montażu | Przednie Tylne |
preferencje montażu | No preference |
sposób montażu | Rack-mounted |
Normy | FCC część 15 klasa A ICES-003 |
---|---|
certyfikaty produktu | AS/NZS 3548 (C-Tick) klasa A Lista cUL CE GOST IRAM dyrektywa niskonapięciowa 2006/95/EC NOM z certyfikatem UL VCCI klasa A VDE |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…45 °C |
---|---|
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...10000 ft |
wilgotność względna | 0…95 % |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -15…65 °C |
wysokość przechowywania | 0,00…15240,00 m |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % |
typ sieci komunikacyjnej | RJ45 10/100 Base-T |
---|
Jednostka miary opakowania 1 | Db |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Wysokość opakowania 1 | 11,4 cm |
Szerokość opakowania 1 | 54,6 cm |
Długość opakowania 1 | 22,9 cm |
Waga opakowania 1 | 2,345 kg |
Jednostka miary opakowania 2 | CAR |
Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 1 |
Wysokość opakowania 2 | 11,4 cm |
Szerokość opakowania 2 | 22,9 cm |
Długość opakowania 2 | 54,6 cm |
Waga opakowania 2 | 2,36 kg |
Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiDobre samopoczucie
Bez rtęci
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
Europejska dyrektywa RoHS
WEEE

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.
NBRK0450 jest zastąpiony przez poniższy produkt.Uwaga: mogą wystąpić różnice w niektórych parametrach technicznych