

Integracja z obudową bazową - Europa
MDCBASEINSTLA2
Produkt niedostępny od:07 grudzień 2022
Produkt MDCBASEINSTLA2 nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Specyfikacje
Prezentacja | Integration labor to complete a Nethelter Rugged Enclosure with a ventilation system with 1 fan, 1 vent and 1 hygrotherm |
---|---|
Czas dostawy | Zamówienie specjalne — zadzwoń, aby uzyskać informacje na temat szacowanego czasu realizacji |
Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Wysokość opakowania 1 | 1 cm |
Szerokość opakowania 1 | 1 cm |
Długość opakowania 1 | 1 cm |
Waga opakowania 1 | 1 kg |
Gwarancja | 18 miesięcy |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.