
Przesuń kursor na obraz, aby powiększyć

Automatyczny regulator napięcia Line-R 1200 VA
LE1200I
Specyfikacje
| Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
|---|
| Main Input Voltage | 230 V |
|---|---|
| Main Output Voltage | 230 V |
| moc znamionowa w W | 1200 W |
| Moc znamionowa w VA | 1200 VA |
| Input Connection Type | IEC 60320 C14 |
| dostarczane wyposażenie | podręcznik użytkownika |
| Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
|---|---|
| Puste gniazda akumulatorowe | 0 |
| kolor | Beż |
|---|---|
| wysokość | 11,6 cm |
| Szerokość | 21,4 cm |
| głębokość | 14,1 cm |
| Masa produktu | 4,2 kg |
| preferencje montażu | Lower |
| sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
| możliwość montażu na dwóch słupkach | 0 |
| Kompatybilność z USB | No |
| częstotliwość sieciowa | 47...63 Hz |
|---|---|
| ograniczenia napięcia wejściowego | 160...290 V |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach) | 1200 W |
|---|
| Certyfikaty produktu | C-Tick CE GOST |
|---|---|
| Normy | EN 55024 EN 60950 |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…40 °C |
|---|---|
| wilgotność względna | 5…95 % |
| wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...10000 ft |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -25…65 °C |
| Wilgotność względna (przechowywanie) | 5…95 % |
| wysokość przechowywania | 0,00…15240,00 m |
| Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | 300 J |
|---|
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
|---|---|
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 17,5 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 27,3 cm |
| Długość opakowania 1 | 20,7 cm |
| Waga opakowania 1 | 4,5 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | CAR |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 4 |
| Wysokość opakowania 2 | 44 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 23 cm |
| Długość opakowania 2 | 43 cm |
| Waga opakowania 2 | 19,76 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | PAL |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 108 |
| Wysokość opakowania 3 | 145,5 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 100 cm |
| Długość opakowania 3 | 120 cm |
| Waga opakowania 3 | 533,52 kg |
| SCC14 | 10731304197932 |
| Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
|---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiDobre samopoczucie
Bez rtęci
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Norma RoHS Chiny
WEEE
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.