

Akumulator do notebooków IBM ThinkPad 365, 365C, 365CD, 365CS, 365CSE, 365E, 365ED, 365X
LBCIB1I
Produkt niedostępny od:10 czerwiec 2022
Produkt LBCIB1I nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
---|
liczba kabli | 1,0 |
---|---|
rodzaj akumulatora | Ni-MH (Niklowo-wodorkowy) |
Osprzęt dostarczany w dostawie | Podręcznik użytkownika |
kolor | Czarny |
---|---|
wysokość | 22,86 cm |
Szerokość | 13,97 cm |
głębokość | 6,35 cm |
Masa produktu | 0,45 kg |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
pojemność baterii | 3800 mA.h |
---|
certyfikaty produktu | CE |
---|
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 10…40 °C |
---|---|
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...50000 ft |
wilgotność względna | 0…95 % |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | 0…55 °C |
wysokość przechowywania | 0,00…9144,00 m |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % |
Puste gniazda akumulatorowe | 0 |
---|---|
Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
napięcie akumulatora | 9.6 V |
moc baterii w VAH | 0 VAh |
Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Wysokość opakowania 1 | 22,86 cm |
Szerokość opakowania 1 | 13,97 cm |
Długość opakowania 1 | 6,35 cm |
Waga opakowania 1 | 0,908 kg |
Gwarancja | 2 lata (defekt producenta) |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.