

Akumulator litowo-jonowy do notebooków IBM ThinkPad z serii 390
LBCIB13I
Produkt niedostępny od:10 czerwiec 2022
Produkt LBCIB13I nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
---|
liczba kabli | 1,0 |
---|---|
rodzaj akumulatora | Li-Ion (Litowo-jonowy) |
Osprzęt dostarczany w dostawie | Podręcznik użytkownika |
kolor | Czarny |
---|---|
wysokość | 21,59 cm |
Szerokość | 12,7 cm |
głębokość | 5,08 cm |
Masa produktu | 0,68 kg |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
certyfikaty produktu | CE |
---|
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 10…40 °C |
---|---|
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...50000 ft |
wilgotność względna | 0…95 % |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | 0…55 °C |
wysokość przechowywania | 0,00…15240,00 m |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % |
Puste gniazda akumulatorowe | 0 |
---|---|
Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
napięcie akumulatora | 10.8 V |
moc baterii w VAH | 0 VAh |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 22,86 cm |
Package 1 Width | 13,97 cm |
Package 1 Length | 6,35 cm |
Package 1 Weight | 0,908 kg |
Gwarancja | 2 lata (defekt producenta) |
---|
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.