

Galaxy VX 750 kVA, 400 V, usługa rozruchu 5x8
GVX750K750HS
Produkt niedostępny od:13 styczeń 2023
Produkt serwisowany do:20 sierpień 2031
+ Lifecycle Services
Specyfikacje
Prezentacja | Wysoce sprawna, skalowalna ochrona zasilania 3-fazowego z możliwością wyboru różnych trybów pracy odpowiednich dla dużych zakładów, centrów przetwarzania danych i zastosowań o newralgicznym znaczeniu dla działalności biznesowej. |
---|---|
Czas dostawy | Zamówienie specjalne — zadzwoń, aby uzyskać informacje na temat szacowanego czasu realizacji |
Main Input Voltage | 400 V 3 fazy |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V 440 V |
Main Output Voltage | 400 VNapięcie wyjściowe 563 fazy |
Other Output Voltage | 380 V 415 V 440 V |
moc znamionowa w W | 750 kW |
Moc znamionowa w VA | 750 kVA |
rodzaj akumulatora | Systemem baterii zewnętrznych |
dostarczane wyposażenie | instrukcja montażu Usługa rozruchu (Start-Up) |
nadmiarowość | No |
---|
kolor | Biały |
---|---|
wysokość | 197 cm |
Szerokość | 330 cm |
głębokość | 90 cm |
Masa produktu | 2420 kg |
Kompatybilność z USB | No |
częstotliwość sieciowa | 40–70 Hz |
---|---|
Maksymalny prąd wejściowy | 1276 A |
Maksymalna wytrzymałość przy zwarciu (Icw) | 100 kA |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu | Poniżej 3% przy pełnym obciążeniu |
Load power factor | Od 0,7 wyprzedzenia do 0,5 opóźnienia bez redukcji parametrów względem znamionowych |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach) | 750 kW |
---|---|
częstotliwość wyjściowa | 50 Hz synchronicznie z siecią 60 Hz synchronicznie z siecią 50 Hz +/- 0,1 % przy częstotliwości nominalnej 50 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą |
współczynnik szczytu | 3 with THC <5% |
Typ przebiegu | Sinusoida |
Całk. zniekszt. harmoniczne napięcia wyjściowego | < 2% linear load and < 3% non-linear load |
Praca przy przeciążeniu | 10 minut przy 125% i 60 sekund przy 150% |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA) | 750 kVA |
certyfikaty produktu | Lista cUL C-Tick CE |
---|---|
Normy | IBC 2012 IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 IEC 62040-3 IEC 62040-4 ISTA 2B UL 1778, wydanie 5. |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…40 °C |
---|---|
wilgotność względna | 0…95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący |
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...3333 ft |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -15…40 °C |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % nie kondensujący |
wysokość przechowywania | 0,00…1015,90 m |
poziom dźwięku | 69.5 dBA |
rozpraszanie ciepła | 142782 Btu/h |
stopień ochrony IP | IP20 |
Efektywność | View Efficiency Graph |
---|---|
Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
Puste gniazda akumulatorowe | 0 |
napięcie akumulatora | 480 V |
Napięcie końca rozładowania akumulatora | 384 V prąd stały (DC) |
Moc baterii w VAH | 0 VAh runtime |
Rozszerzalny czas podtrzymania | 0 |
wolne szczeliny | 2 |
---|---|
Wstęnie zainstalowane karty SmartSlot™ | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus |
Panel przedni | 7" touch screen display |
Alarm dźwiękowy | Alarmy dżwiękowe i wizualne według priorytetu ważności zdarzenia |
Gwarancja | 1 rok napraw lub wymiany w miejscu instalacji z rozruchem autoryzowanym przez producenta |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiWydajność zasobów
Product energooszczędny
Dobre samopoczucie
Bez rtęci
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
Europejska dyrektywa RoHS
W trakcie dochodzenia
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.