





+ 2
Liczba filmów wideo: 1
Galaxy VX 500 kVA skalowalny do 1500 kVA, 400 V, usługa rozruchu 5x8
GVX500K1500HS
+ Lifecycle Services
Specyfikacje
Prezentacja | A highly efficient, modular, 500 kVA scalable to 1500 kVA 3-phase UPS that provides the performance, flexibility, and maximized asset utilization today’s large data centers and mission critical applications require. This EcoStruxure Ready UPS features up to 99% efficiency with patented ECOnversion technology. Includes 5x8 start-up service. |
---|---|
Czas dostawy | Zamówienie specjalne — zadzwoń, aby uzyskać informacje na temat szacowanego czasu realizacji |
Main Input Voltage | 400 V 3 fazy |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V 440 V |
Main Output Voltage | 400 VNapięcie wyjściowe 563 fazy |
Other Output Voltage | 380 V 415 V 440 V |
moc znamionowa w W | 500 kW |
Moc znamionowa w VA | 500 kVA |
rodzaj akumulatora | Systemem baterii zewnętrznych |
dostarczane wyposażenie | instrukcja montażu Usługa rozruchu (Start-Up) |
nadmiarowość | No |
---|
kolor | Biały |
---|---|
wysokość | 197 cm |
Szerokość | 320 cm |
głębokość | 90 cm |
Masa produktu | 1956 kg |
Kompatybilność z USB | No |
częstotliwość sieciowa | 40–70 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3F + uziemienie) |
Maksymalny prąd wejściowy | 851 A |
Maksymalna wytrzymałość przy zwarciu (Icw) | 100 kA |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu | Poniżej 3% przy pełnym obciążeniu |
Load power factor | Od 0,7 wyprzedzenia do 0,5 opóźnienia bez redukcji parametrów względem znamionowych |
Input Power Factor at Full Load | 1 |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach) | 1500 kW |
---|---|
częstotliwość wyjściowa | 50 Hz synchronicznie z siecią 60 Hz synchronicznie z siecią 50 Hz +/- 0,1 % przy częstotliwości nominalnej 50 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą |
współczynnik szczytu | 3 with THC <5% |
Typ przebiegu | Sinusoida |
Całk. zniekszt. harmoniczne napięcia wyjściowego | < 2% linear load and < 3% non-linear load |
Praca przy przeciążeniu | 10 minut przy 125% i 60 sekund przy 150% |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA) | 1500 kVA |
certyfikaty produktu | C-Tick CE |
---|---|
Normy | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 IBC 2012 IEC 62040-4 ISTA 2B |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…40 °C |
---|---|
wilgotność względna | 0…95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący |
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...3333 ft |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -15…40 °C |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % nie kondensujący |
wysokość przechowywania | 0,00…15240,00 m |
poziom dźwięku | 69.5 dBA |
rozpraszanie ciepła | 82260 Btu/h |
stopień ochrony IP | IP20 |
Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
---|---|
Puste gniazda akumulatorowe | 0 |
napięcie akumulatora | 480 V |
Napięcie końca rozładowania akumulatora | 384 V prąd stały (DC) |
Moc baterii w VAH | 0 VAh runtime |
Rozszerzalny czas podtrzymania | 0 |
wolne szczeliny | 2 |
---|---|
Panel przedni | 7" touch screen display |
Jednostka miary opakowania 1 | Db |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Wysokość opakowania 1 | 215 cm |
Szerokość opakowania 1 | 106 cm |
Długość opakowania 1 | 516 cm |
Waga opakowania 1 | 3737 kg |
Gwarancja | 1 rok napraw lub wymiany w miejscu instalacji z rozruchem autoryzowanym przez producenta |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiEuropejska dyrektywa RoHS
W trakcie dochodzenia
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.