Liczba filmów wideo: 1
Galaxy VX 1100kVA N+1 Redundant UPS, 400V, Start up 5x8
GVX1500K1100NHS
Produkt niedostępny od:04 październik 2022
Produkt GVX1500K1100NHS nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Specyfikacje
Prezentacja | A highly efficient, modular, 1100 kVA N+1 3-phase UPS that provides the performance, flexibility, and maximized asset utilization today’s large data centers and mission critical applications require. This EcoStruxure connected UPS features up to 99% efficiency in eConversion mode. Includes 5x8 start-up service. |
---|---|
Czas dostawy | Zamówienie specjalne — zadzwoń, aby uzyskać informacje na temat szacowanego czasu realizacji |
Main Input Voltage | 400 V 3 fazy |
---|---|
Main Output Voltage | 400 VNapięcie wyjściowe 563 fazy |
moc znamionowa w W | 1100 kW |
Moc znamionowa w VA | 1100 kVA |
rodzaj akumulatora | Systemem baterii zewnętrznych |
dostarczane wyposażenie | instrukcja montażu Usługa rozruchu (Start-Up) |
nadmiarowość | Yes |
---|
kolor | Biały |
---|---|
Szerokość | 480 cm |
Masa produktu | 4190 kg |
Kompatybilność z USB | No |
częstotliwość sieciowa | 40–70 Hz |
---|---|
Maksymalny prąd wejściowy | 1872 A |
Load power factor | Od 0,7 wyprzedzenia do 0,5 opóźnienia bez redukcji parametrów względem znamionowych |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach) | 1100 kW |
---|---|
częstotliwość wyjściowa | 50 Hz synchronicznie z siecią 60 Hz synchronicznie z siecią 50 Hz +/- 0,1 % przy częstotliwości nominalnej 50 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą |
współczynnik szczytu | 3 with THC <5% |
Typ przebiegu | Sinusoida |
Praca przy przeciążeniu | 10 minut przy 125% i 60 sekund przy 150% |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA) | 1100 kVA |
certyfikaty produktu | C-Tick CE |
---|---|
Normy | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 IBC 2012 IEC 62040-4 ISTA 2B |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…40 °C |
---|---|
wilgotność względna | 0…95 % |
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...3333 ft |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % nie kondensujący |
poziom dźwięku | 69.5 dB |
rozpraszanie ciepła | 185100 Btu/h |
stopień ochrony IP | IP20 |
napięcie akumulatora | 480 V |
---|---|
Napięcie końca rozładowania akumulatora | 384 V prąd stały (DC) |
Moc baterii w VAH | 0 VAh runtime |
Rozszerzalny czas podtrzymania | 0 |
Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Waga opakowania 1 | 0,01 kg |
Gwarancja | 1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiEuropejska dyrektywa RoHS
W trakcie dochodzenia
WEEE

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.