



Liczba filmów wideo: 1
UPS Galaxy VS 80 kW 400 V do akumulatorów zewnętrznych, uruchomienie 5×8
GVSUPS80KHS
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Specyfikacje
Prezentacja | Wysoce wydajny, łatwy w instalacji, 3-fazowy zasilacz awaryjny (UPS) o mocy 60 kW, 480 V, który zapewnia najlepszą w swojej klasie ochronę zasilania dla rozwiązań typu edge computing, małych i średnich centrów danych, a także do infrastruktury o kluczowym znaczeniu w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Zwarta konstrukcja, technologia o dużej gęstości i modułowa architektura umożliwiają utrzymanie niskich kosztów eksploatacji przy wysokim poziomie wydajności działania. Galaxy VS umożliwia zmniejszenie strat energii nawet o 66% dzięki opatentowanemu trybowi ECOnversion — osiąga poziom nawet 99% wydajności i zapewnia większe oszczędności energii niż nasze standardowe, wiodące w branży rozwiązania, zapewniające wydajność na poziomie 97% w trybie normalnej pracy. Ten zasilacz UPS jest gotowy do obsługi rozwiązań EcoStruxure, dzięki czemu zapewnia spokój dzięki opartej na rozwiązaniach chmurowych funkcji monitorowania i zarządzania za pośrednictwem smartfona. Obejmuje usługę uruchamiania 5×8. Szczegółowe informacje dotyczące czasu pracy akumulatora można znaleźć w tabelach czasów pracy opublikowanych w zakładce Documents (Dokumenty). |
---|---|
Czas dostawy | Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni |
Main Input Voltage | 400 V 3 fazy |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 VNapięcie wyjściowe 563 fazy |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
moc znamionowa w W | 80 kW |
Moc znamionowa w VA | 80 kVA |
Output connector type | Połączenie poprzez zaciski 5 żył (3F + N + uziemienie) 1 |
rodzaj akumulatora | Systemem baterii zewnętrznych Li-Ion (Litowo-jonowy) VRLA |
dostarczane wyposażenie | Filtr przeciwpyłowy instrukcja montażu Zintegrowane zarządzanie siecią Zainstalowane moduły zasilające Usługa rozruchu (Start-Up) Możliwość doprowadzenia okablowania górą i dołem |
Tolerancja napięcia obejściowego | +/- 10 % |
---|---|
Maks. wartość obejściowego prądu wejściowego | 129 A |
nadmiarowość | No |
kolor | Biały |
---|---|
wysokość | 148,5 cm |
Szerokość | 52,1 cm |
głębokość | 84,7 cm |
Masa produktu | 250 kg |
Kompatybilność z USB | No |
częstotliwość sieciowa | 40–70 Hz |
---|---|
Number of input connectors | 1 Połączenie poprzez zaciski 3-przewodowy (3PH + G) 1 Połączenie poprzez zaciski 5 żył (3F + N + uziemienie) |
ograniczenia napięcia wejściowego | 340...460 V 400 V |
Maksymalny prąd wejściowy | 148 A |
Maksymalna wytrzymałość przy zwarciu (Icw) | 65 kA |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu | Poniżej 3% przy pełnym obciążeniu |
Load power factor | Od 0,7 wyprzedzenia do 0,7 opóźnienia bez redukcji parametrów względem znamionowych |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach) | 80 kW |
---|---|
zniekształcenia harmoniczne | Poniżej 3 % |
częstotliwość wyjściowa | 50 Hz synchronicznie z siecią 60 Hz synchronicznie z siecią 60 Hz +/- 0,1 % przy częstotliwości nominalnej 60 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą 50 Hz +/- 0,1 % przy częstotliwości nominalnej 50 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą |
współczynnik szczytu | 2,5 |
Typ przebiegu | Sinusoida |
tolerancja napięcia wyjściowego | +/-1% after 50ms |
Całk. zniekszt. harmoniczne napięcia wyjściowego | < 1% linear load and < 3% non-linear load |
Praca przy przeciążeniu | 10 minut przy 125% i 60 sekund przy 150% |
Bypass type | Wbudowany statyczny układ obejściowy |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA) | 80 kVA |
Normy | CSA C22.2 No 107.3 EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 FCC część 15 klasa A IEC 60721-4-2, poziom 2M2 UL 1778, wydanie 5. |
---|
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…40 °C |
---|---|
wilgotność względna | 0…95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący |
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...3281 ft |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -25…55 °C |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 10…80 % nie kondensujący |
wysokość przechowywania | 0,00…15240,00 m |
poziom dźwięku | 65 dBA |
rozpraszanie ciepła | 7449 Btu/h |
stopień ochrony IP | IP21 |
Efektywność | View Efficiency Graph |
---|---|
napięcie akumulatora | 384-576VDC |
Napięcie końca rozładowania akumulatora | 307 V prąd stały (DC) |
Maksymalny prąd końca rozładowania akumulatora | 217 A |
Moc baterii w VAH | 0 VAh runtime |
Rozszerzalny czas podtrzymania | 0 |
wolne szczeliny | 1 |
---|---|
fukcja alarmu | Interfejs użytkownika do ciekłokrystalicznego ekranu dotykowego |
Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Wysokość opakowania 1 | 168 cm |
Szerokość opakowania 1 | 99 cm |
Długość opakowania 1 | 64 cm |
Waga opakowania 1 | 275 kg |
Gwarancja | 1 rok napraw lub wymiany w miejscu instalacji z rozruchem autoryzowanym przez producenta |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacji
Wydajność zasobów
Product energooszczędny
Take-back program available
Dobre samopoczucie
Bez rtęci
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Norma RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
Kulistość – profil
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.