Nasze marki

Galaxy VS UPS 50kW 400V with N+1 power module for external batteries, Start-up 5x8

GVSUPS50KRHS

notification_critical
information_stroke
  • Co oznacza powiadomienie o zakończeniu sprzedaży?

    Koniec sprzedaży produktu jest ostatnim dniem, w którym firma APC zaakceptuje ofertę dla określonego artykułu. Mimo to usługi posprzedażne (naprawa, części zapasowe, itp.) pozostaną dostępne do zakończenia rynkowego cyklu życia produktu.

  • Potrzebujesz dalszej pomocy?

    Skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju dostępnym 24 godziny na dobę.

Produkt GVSUPS50KRHS nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
notification_ok
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Green Premium™
Efektywne Energetycznie
Take-back
Przejrzystość
RoHS/REACh
Efektywne Energetycznie
Take-back
Przejrzystość
RoHS/REACh
arrow2_down

Specyfikacje

Podgląd
PrezentacjaHighly efficient, easy-to-deploy 50kW, 400V 3-phase UPS that brings best-in-class power protection and low total cost of ownership to edge, small and medium data centers, as well as to critical infrastructure in commercial and industrial applications. Includes 5x8 start-up service and one additional power module for N+1 redundancy.
Czas dostawyProdukt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni
Parametry podstawowe
Main Input Voltage400 V 3 fazy
Other Input Voltage380 V
415 V
Main Output Voltage400 VNapięcie wyjściowe 563 fazy
moc znamionowa w W50 kW
Moc znamionowa w VA50 kVA
rodzaj akumulatoraSystemem baterii zewnętrznych
Li-Ion (Litowo-jonowy)
VRLA
dostarczane wyposażenieFiltr przeciwpyłowy
EcoStruxure IT ready (UPS)
instrukcja montażu
Zintegrowane zarządzanie siecią
Zainstalowane moduły zasilające
Usługa rozruchu (Start-Up)
Ogólny
Tolerancja napięcia obejściowego+/- 10 %
nadmiarowośćYes
Parametry fizyczne
kolorBiały
wysokość148,5 cm
Szerokość52,1 cm
głębokość84,7 cm
Masa produktu250 kg
na wejściu
częstotliwość sieciowa40–70 Hz
ograniczenia napięcia wejściowego340...460 V 400 V
Maksymalny prąd wejściowy90 A
Maksymalna wytrzymałość przy zwarciu (Icw)65 kA
Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściuPoniżej 3% przy pełnym obciążeniu
Load power factorOd 0,7 wyprzedzenia do 0,7 opóźnienia bez redukcji parametrów względem znamionowych
na wyjściu
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)50 kW
częstotliwość wyjściowa50 Hz synchronicznie z siecią
60 Hz synchronicznie z siecią
50 Hz +/- 0,1 % przy częstotliwości nominalnej 50 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą
60 Hz +/- 0,1 % przy częstotliwości nominalnej 60 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą
współczynnik szczytu2,5
Typ przebieguSinusoida
tolerancja napięcia wyjściowego+/-1% after 50ms
Całk. zniekszt. harmoniczne napięcia wyjściowego< 1% linear load and < 5% non-linear load
Praca przy przeciążeniu10 minut przy 125% i 60 sekund przy 150%
Bypass typeWbudowany statyczny układ obejściowy
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)50 kVA
Certyfikaty i zgodność z normami
NormyEN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
FCC część 15 klasa A
IEC 60721-4-2, poziom 2M2
UL 1778, wydanie 5.
Parametry środowiskowe
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia0…40 °C
wilgotność względna0…95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)0...3300 ft
Temepratura otoczenia dla przechowywania-25…55 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)10…80 % nie kondensujący
poziom dźwięku68 dBA
rozpraszanie ciepła5804 Btu/h
stopień ochrony IPIP21
Akumulatory i czas podtrzymania
napięcie akumulatora480-576VDC
Napięcie końca rozładowania akumulatora384 V prąd stały (DC)
Maksymalny prąd końca rozładowania akumulatora136 A
Komunikacja i zarządzanie
Panel przedniInterfejs użytkownika do ciekłokrystalicznego ekranu dotykowego
Jednostka opakowania
Jednostka miary opakowania 1Db
Ilość jednostek w opakowaniu 11
Wysokość opakowania 1168 cm
Szerokość opakowania 199 cm
Długość opakowania 164 cm
Waga opakowania 1250 kg
Warunki gwarancji
Gwarancja1 year on-site repair or replace with factory authorized Start-Up
arrow2_down

Zrównoważony rozwój
Green Premium™

Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiarrow2_left
arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Oprogramowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!

Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.