





Liczba filmów wideo: 1
Zasilacz UPS Galaxy VS 30 kW, 400 V, z modułem zasilania N+1, dla 5 inteligentnych modułowych baterii szeregowo połączonych akumulatorów 9 Ah, usługa rozruchu 5x8
GVSUPS30KR0B5HS
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Specyfikacje
Prezentacja | Łatwy w instalacji 3-fazowy zasilacz UPS o wysokiej sprawności i mocy 30 kW oraz napięciu 400 V, który zapewnia najlepsze w swojej klasie zabezpieczenie zasilania i utrzymanie niskich kosztów eksploatacji dla brzegowych, małych i średnich centrów danych, a także dla infrastruktury o kluczowym znaczeniu w zastosowaniach komercyjnych i przemysłowych. Ten zasilacz UPS obsługuje maksymalnie 5 inteligentnych modułowych baterii szeregowo połączonych akumulatorów o wysokiej pojemności, ale jest dostarczany bez akumulatorów, zatem można łatwo skonfigurować go tak, aby uzyskać żądany czas podtrzymania. Obejmuje usługę rozruchu 5x8 i jeden dodatkowy moduł zasilania dla nadmiarowości N+1. |
---|---|
Czas dostawy | Produkt wysyłany zazwyczaj w ciągu 2 tygodni |
Main Input Voltage | 400 V 3 fazy |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 VNapięcie wyjściowe 563 fazy |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
moc znamionowa w W | 30 kW |
Moc znamionowa w VA | 30 kVA |
rodzaj akumulatora | Modularnym akumulatorem wewnętrznym VRLA |
dostarczane wyposażenie | Filtr przeciwpyłowy installation manual Zintegrowane zarządzanie siecią Usługa rozruchu (Start-Up) EcoStruxure Ready |
nadmiarowość | No |
---|
kolor | Biały |
---|---|
wysokość | 197 cm |
Szerokość | 55 cm |
głębokość | 84,7 cm |
Masa produktu | 296 kg |
Kompatybilność z USB | No |
częstotliwość sieciowa | 40–70 Hz |
---|---|
ograniczenia napięcia wejściowego | 340...460 V 400 V |
Maksymalny prąd wejściowy | 54 A |
Maksymalna wytrzymałość przy zwarciu (Icw) | 65 kA |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu | Less than 6 % for full load |
Load power factor | Od 0,7 wyprzedzenia do 0,7 opóźnienia bez redukcji parametrów względem znamionowych |
Input Power Factor at Full Load | 0,99 |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach) | 30 kW |
---|---|
zniekształcenia harmoniczne | Poniżej 3 % |
częstotliwość wyjściowa | 50 Hz synchronicznie z siecią 60 Hz synchronicznie z siecią |
współczynnik szczytu | 2,5 |
Typ przebiegu | Sinusoida |
tolerancja napięcia wyjściowego | +/- 5% after 2ms +/-1% after 50ms |
Całk. zniekszt. harmoniczne napięcia wyjściowego | < 1% linear load and < 3% non-linear load |
Praca przy przeciążeniu | 10 minut przy 125% i 60 sekund przy 150% |
Bypass type | Wbudowany statyczny układ obejściowy |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA) | 30 kVA |
Normy | IEC 62040-1-1 IEC 62040-2 OSHPD |
---|
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…40 °C |
---|---|
wilgotność względna | 0…95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący |
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...3300 ft |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -15…40 °C |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 10…80 % nie kondensujący |
wysokość przechowywania | 0,00…3048,00 m |
poziom dźwięku | 54 dBA |
rozpraszanie ciepła | 3542 Btu/h |
stopień ochrony IP | IP20 |
Efektywność | View Efficiency Graph |
---|---|
napięcie akumulatora | 480 V |
Napięcie końca rozładowania akumulatora | 384 V |
Maksymalny prąd końca rozładowania akumulatora | 81 A |
Moc baterii w VAH | 0 VAh runtime |
Rozszerzalny czas podtrzymania | 0 |
Panel przedni | Interfejs użytkownika do ciekłokrystalicznego ekranu dotykowego |
---|
Jednostka miary opakowania 1 | Db |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Wysokość opakowania 1 | 208,2 cm |
Szerokość opakowania 1 | 101 cm |
Długość opakowania 1 | 75,5 cm |
Waga opakowania 1 | 250 kg |
Gwarancja | 1 rok napraw lub wymiany w miejscu instalacji z rozruchem autoryzowanym przez producenta |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacji
Wydajność zasobów
Product energooszczędny
Take-back program available
Dobre samopoczucie
Bez rtęci
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Norma RoHS Chiny
Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko
Kulistość – profil
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.