Nasze marki

Zasilacz UPS MGE Galaxy 5500 60 kVA 400–415 V, pojedynczy, do zastosowań przybrzeżnych, IP22 RAL 7035, usługa rozruchu 5X8

G55TUPU60HXS

notification_critical
information_stroke
  • Co oznacza powiadomienie o zakończeniu sprzedaży?

    Koniec sprzedaży produktu jest ostatnim dniem, w którym firma APC zaakceptuje ofertę dla określonego artykułu. Mimo to usługi posprzedażne (naprawa, części zapasowe, itp.) pozostaną dostępne do zakończenia rynkowego cyklu życia produktu.

  • Potrzebujesz dalszej pomocy?

    Skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju dostępnym 24 godziny na dobę.

notification_critical
information_stroke
  • Co oznacza koniec standardowego serwisu?

    Koniec standardowego serwisu oznacza datę, do której APC jest w stanie zapewniać usługi konserwacji (naprawę, części zapasowe, itp.).

  • Potrzebujesz dalszej pomocy?

    Skontaktuj się z centrum obsługi klienta dostępnym 24 godziny na dobę.

+ Lifecycle Services

arrow2_down

Specyfikacje

Podgląd
PrezentacjaZasilacz UPS spełnia wymagania norm obowiązujących w zastosowaniach przybrzeżnych.
Czas dostawyZamówienie specjalne — zadzwoń, aby uzyskać informacje na temat szacowanego czasu realizacji
Parametry podstawowe
Main Input Voltage400 V 3 fazy
Other Input Voltage380 V
415 V
Main Output Voltage400 VNapięcie wyjściowe 563 fazy
Other Output Voltage380 V
415 V
moc znamionowa w W54000 W
Moc znamionowa w VA60000 VA
rodzaj akumulatoraSystemem baterii zewnętrznych
dostarczane wyposażenieinstrukcja montażu
podręcznik użytkownika
Ogólny
Połączenie obejściowe4 przewody (3F + N)
5 przewodów (3F + N + G)
Tolerancja napięcia obejściowego+/-10 % z możliwością ustawienia od +/-4/6/8 i 10 %
Maks. wartość obejściowego prądu wejściowego87 A
Obejściowe urządzenie chroniące125 A
Liczba pustych slotów na moduły mocy0
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy0
nadmiarowośćNo
Parametry fizyczne
wysokość218 cm
Szerokość71,2 cm
głębokość85,5 cm
Masa produktu456 kg
preferencje montażuNo preference
Kompatybilność z USBNo
na wejściu
częstotliwość sieciowa45...65 Hz
number of input connectors1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3F + uziemienie)
1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3fazowy + N)
ograniczenia napięcia wejściowego323...437 V 380 V
340...460 V 400 V
353...477 V 415 V
Maksymalny prąd wejściowy115 A
zdolność łączeniowa prądowa125 A
Maksymalna wytrzymałość przy zwarciu (Icw)20 kA
Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściuPoniżej 5% przy pełnym obciążeniu
typ zabezpieczenia wejściaBezpiecznik gL
Load power factor0.9
Input Power Factor at Full Load1
na wyjściu
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)54000 W
zniekształcenia harmonicznePoniżej 2%
częstotliwość wyjściowa50 Hz programowalny +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% synchronicznie z siecią
50 Hz +/- 0,1 % przy częstotliwości nominalnej 50 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą
współczynnik szczytu3:1
Typ przebieguSinusoida
tolerancja napięcia wyjściowego+/- 2% statyczn. i 100% kroku obciążenia
Całk. zniekszt. harmoniczne napięcia wyjściowego< 1% linear load and < 2.5% non-linear load
Praca przy przeciążeniu10 minut przy 125% i 60 sekund przy 150%
Wymagane zabezpieczenie prądu wyjściowego87 A
Prąd wyjściowy w przewodzie neutralnym87 A
Bypass typeWbudowany układ obejściowy
Wbudowany statyczny układ obejściowy
Opcjonalny zewnętrzny tor obejściowy
wydajność92 % (pełne obciążenie)
90 % (half load)
największy prąd wyjściowy240 A
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)60000 VA
Certyfikaty i zgodność z normami
certyfikaty produktuCE
TÜV
VDE
NormyEN/IEC 62040-1
EN/IEC 62040-2
EN/IEC 62040-3
ISO 9001
Parametry środowiskowe
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia0…40 °C
wilgotność względna0…95 %
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)0...3333 ft
Temepratura otoczenia dla przechowywania-20…45 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)0…95 %
wysokość przechowywania0,00…12192,00 m
poziom dźwięku65 dBA
stopień ochrony IPIP20
IP32
Akumulatory i czas podtrzymania
Wstępnie zainstalowane baterie0
Puste gniazda akumulatorowe0
Dodatkowe informacjeMożliwość konfiguracji dla 400 lub 415V nominalnego napięcia trójfazowego na wyjściu
Moc akumulatora (W)9300 W rated
Moc baterii w VAH93 VAh runtime
żywotność akumulatora8…10 rok
battery optionG55TE-BB60K30 1 40090 VAh
Rozszerzalny czas podtrzymania0
Komunikacja i zarządzanie
wolne szczeliny3
Wstęnie zainstalowane karty SmartSlot&trade;Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus - Schneider
Panel przedniWielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd
Awaryjny wyłącznik zasilaniaTak
Jednostka opakowania
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height230 cm
Package 1 Width120 cm
Package 1 Length108 cm
Package 1 Weight510 kg
Warunki gwarancji
Gwarancja1 rok (tylko części), 1 rok napraw lub wymiany w miejscu instalacji z rozruchem autoryzowanym przez producenta
arrow2_down

Zrównoważony rozwój

Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiarrow2_left

Europejska dyrektywa RoHS

Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Oprogramowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!

Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.