


Zasilacz UPS MGE Galaxy 5500 30 kVA 400–415 V, pojedynczy, do zastosowań morskich, IP22 RAL 7035, usługa rozruchu 5X8
G55TUPU30HMS
Produkt niedostępny od:06 wrzesień 2021
Produkt serwisowany do:31 grudzień 2030
Specyfikacje
Prezentacja | Zasilacz UPS spełnia wymagania norm obowiązujących w zastosowaniach morskich. |
---|---|
Czas dostawy | Zamówienie specjalne — zadzwoń, aby uzyskać informacje na temat szacowanego czasu realizacji |
Main Input Voltage | 400 V 3 fazy |
---|---|
Other Input Voltage | 380 V 415 V |
Main Output Voltage | 400 VNapięcie wyjściowe 563 fazy |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
moc znamionowa w W | 27000 W |
Moc znamionowa w VA | 30000 VA |
rodzaj akumulatora | Systemem baterii zewnętrznych |
dostarczane wyposażenie | instrukcja montażu podręcznik użytkownika |
Połączenie obejściowe | 4 przewody (3F + N) 5 przewodów (3F + N + G) |
---|---|
Tolerancja napięcia obejściowego | +/-10 % z możliwością ustawienia od +/-4/6/8 i 10 % |
Maks. wartość obejściowego prądu wejściowego | 43 A |
Obejściowe urządzenie chroniące | 100 A |
Liczba pustych slotów na moduły mocy | 0 |
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy | 0 |
nadmiarowość | No |
wysokość | 221 cm |
---|---|
Szerokość | 71,2 cm |
głębokość | 85,5 cm |
Masa produktu | 488 kg |
preferencje montażu | No preference |
Kompatybilność z USB | No |
częstotliwość sieciowa | 45...65 Hz |
---|---|
number of input connectors | 1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3F + uziemienie) 1 Połączenie poprzez zaciski 4-przewodowy (3fazowy + N) |
ograniczenia napięcia wejściowego | 323...437 V 380 V 340...460 V 400 V 353...477 V 415 V |
Maksymalny prąd wejściowy | 60 A |
zdolność łączeniowa prądowa | 125 A |
Maksymalna wytrzymałość przy zwarciu (Icw) | 20 kA |
Całkowite zniekształcenie harmoniczne na wejściu | Poniżej 5% przy pełnym obciążeniu |
typ zabezpieczenia wejścia | Bezpiecznik gL |
Load power factor | 0.9 |
Input Power Factor at Full Load | 1 |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach) | 27000 W |
---|---|
zniekształcenia harmoniczne | Poniżej 2% |
częstotliwość wyjściowa | 50 Hz programowalny +/- 0.5 / 1 / 2 / 4 / 6 / 8% synchronicznie z siecią 50 Hz +/- 0,1 % przy częstotliwości nominalnej 50 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą |
współczynnik szczytu | 3:1 |
Typ przebiegu | Sinusoida |
tolerancja napięcia wyjściowego | +/- 2% statyczn. i 100% kroku obciążenia |
Całk. zniekszt. harmoniczne napięcia wyjściowego | < 1% linear load and < 2.5% non-linear load |
Praca przy przeciążeniu | 10 minut przy 125% i 60 sekund przy 150% |
Wymagane zabezpieczenie prądu wyjściowego | 43 A |
Prąd wyjściowy w przewodzie neutralnym | 65 A |
Bypass type | Wbudowany układ obejściowy Wbudowany statyczny układ obejściowy Opcjonalny zewnętrzny tor obejściowy |
wydajność | 90 % (pełne obciążenie) 84 % (half load) |
największy prąd wyjściowy | 190 A |
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA) | 30000 VA |
certyfikaty produktu | CE TÜV VDE |
---|---|
Normy | EN/IEC 62040-1 EN/IEC 62040-2 EN/IEC 62040-3 ISO 9001 |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…40 °C |
---|---|
wilgotność względna | 0…95 % |
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...3333 ft |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -20…45 °C |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % |
wysokość przechowywania | 0,00…12192,00 m |
poziom dźwięku | 65 dBA |
stopień ochrony IP | IP20 IP32 |
Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
---|---|
Puste gniazda akumulatorowe | 0 |
Dodatkowe informacje | Możliwość konfiguracji dla 400 lub 415V nominalnego napięcia trójfazowego na wyjściu |
Moc akumulatora (W) | 5600 W rated |
Moc baterii w VAH | 56 VAh runtime |
żywotność akumulatora | 8…10 rok |
battery option | G55TE-BB30K30 1 23011 VAh |
Rozszerzalny czas podtrzymania | 0 |
wolne szczeliny | 3 |
---|---|
Wstęnie zainstalowane karty SmartSlot™ | Network management card 2 with environmental monitoring, out of band access and Modbus - Schneider |
fukcja alarmu | Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd |
Awaryjny wyłącznik zasilania | Tak |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 233 cm |
Package 1 Width | 120 cm |
Package 1 Length | 108 cm |
Package 1 Weight | 510 kg |
Gwarancja | 1 rok (tylko części), 1 rok napraw lub wymiany w miejscu instalacji z rozruchem autoryzowanym przez producenta |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiEuropejska dyrektywa RoHS
W trakcie dochodzenia
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.