

Transformator do MGE Galaxy 5500, z 80 kVA na 120 kVA, w szafce autonomicznej
G55TTC120RH
Produkt niedostępny od:05 lipiec 2021
Produkt serwisowany do:31 grudzień 2030
Specyfikacje
Prezentacja | Transformator trójfazowy dla zasilacza UPS 80–120 kVA w wolnostojącej szafce. |
---|---|
Czas dostawy | Dostawa zwykle w ciągu 3 tygodni |
Main Input Voltage | 400 V 3 fazy |
---|---|
Main Output Voltage | 400 VNapięcie wyjściowe 563 fazy |
Other Output Voltage | 380 V 415 V |
Output connector type | Połączenie poprzez zaciski 5 żył (3F + N + uziemienie) 1 |
Osprzęt dostarczany w dostawie | Instrukcja montażu Podręcznik użytkownika |
wysokość | 190 cm |
---|---|
Szerokość | 55 cm |
głębokość | 84,8 cm |
Masa produktu | 470 kg |
podstawa montażowa | Podłoga |
preferencje montażu | No preference |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…40 °C |
---|---|
wilgotność względna | 0…95 % |
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...3333 ft |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -20…45 °C |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % |
wysokość przechowywania | 0,00…9144,00 m |
Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Wysokość opakowania 1 | 223 cm |
Szerokość opakowania 1 | 101 cm |
Długość opakowania 1 | 94 cm |
Waga opakowania 1 | 560 kg |
Gwarancja | 1 rok na naprawę lub wymianę |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiEuropejska dyrektywa RoHS
W trakcie dochodzenia
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.