

MGE Galaxy 5500 E, pusta obudowa pomocnicza 700 mm, do zastosowań przybrzeżnych i morskich
G55T-AA1M
Produkt niedostępny od:03 maj 2021
Specyfikacje
Czas dostawy | Zamówienie specjalne — zadzwoń, aby uzyskać informacje na temat szacowanego czasu realizacji |
---|
wysokość | 200 cm |
---|---|
Szerokość | 70 cm |
głębokość | 80 cm |
Masa produktu | 148 kg |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 200 cm |
Package 1 Width | 80 cm |
Package 1 Length | 70 cm |
Package 1 Weight | 168 kg |
Gwarancja | 18 miesięcy |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiEuropejska dyrektywa RoHS
W trakcie dochodzenia
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.