Nasze marki

APC Back-UPS 800 VA, 230 V, AVR, gniazda IEC

BX800CI

notification_critical
information_stroke
  • Co oznacza powiadomienie o zakończeniu sprzedaży?

    Koniec sprzedaży produktu jest ostatnim dniem, w którym firma APC zaakceptuje ofertę dla określonego artykułu. Mimo to usługi posprzedażne (naprawa, części zapasowe, itp.) pozostaną dostępne do zakończenia rynkowego cyklu życia produktu.

  • Potrzebujesz dalszej pomocy?

    Skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju dostępnym 24 godziny na dobę.

notification_critical
information_stroke
  • Co oznacza koniec standardowego serwisu?

    Koniec standardowego serwisu oznacza datę, do której APC jest w stanie zapewniać usługi konserwacji (naprawę, części zapasowe, itp.).

  • Potrzebujesz dalszej pomocy?

    Skontaktuj się z centrum obsługi klienta dostępnym 24 godziny na dobę.

Produkt BX800CI nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
notification_ok
Dostępna jest Wymiana baterii (1)
notification_ok
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Efektywne Energetycznie
Take-back
Przejrzystość
RoHS/REACh
arrow2_down

Specyfikacje

Podgląd
Czas dostawyProdukt zazwyczaj dostępny
Parametry podstawowe
Czas pracy dla ładunku
W
information_circle
Wprowadź całkowite obciążenie (pobór mocy) wszystkich urządzeń, które będą zabezpieczone przez UPS. Zostanie to wykorzystane do oszacowania czasu pracy urządzeń podczas całkowitej przerwy w dostawie prądu. Wydłużenie czasu pracy zwiększa dostępność, umożliwiając systemowi pracę przez dłuższy czas bez wyłączania się.
Min.–maks.: 48-480 W
Maks. wykorzystana moc
information_circle
Maksymalny procent mocy UPS wykorzystywany do obsługi określonego obciążenia.
Main Input Voltage230 V
moc znamionowa w W480 W
Moc znamionowa w VA800 VA
output connection type6 IEC 60320 C13
1 IEC Jumpers
rodzaj akumulatoraAkumulator kwasowo-ołowiowy
Ogólny
dostarczane wyposażeniepodręcznik użytkownika
product web sub-familyEntry level
Liczba pustych slotów na moduły mocy0
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy0
nadmiarowośćNo
Parametry fizyczne
kolorCzarny
wysokość21,5 cm
Szerokość13 cm
głębokość33,6 cm
Masa produktu8 kg
preferencje montażuNo preference
sposób montażuBrak możliwości montażu w szafie rack
możliwość montażu na dwóch słupkach0
Kompatybilność z USBNo
na wejściu
częstotliwość sieciowa50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
ograniczenia napięcia wejściowego150...280 V
Maksymalny prąd wejściowy3 A
zdolność łączeniowa prądowa7 A
na wyjściu
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)480 W
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)50/60 Hz +/- 3 Hz synchronicznie z siecią
50/60 Hz +/- 1 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą
TopologiaLine interactive
Typ przebieguSchodkowa aproksymacja sinusiody
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)800 VA
Czas przełączenia zasilania8 ms typowo : 12 ms maksymalnie
Certyfikaty i zgodność z normami
certyfikaty produktuCE
GOST
NEMKO
Parametry środowiskowe
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia0…40 °C
wilgotność względna0…95 %
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)0...10000 ft
Temepratura otoczenia dla przechowywania-15…40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)0…95 %
wysokość przechowywania0,00…9144,00 m
poziom dźwięku45 dBA
Akumulatory i czas podtrzymania
Czas pracyView Runtime Graphaction_new_window
EfektywnośćView Efficiency Graphaction_new_window
Wstępnie zainstalowane baterie0
Puste gniazda akumulatorowe0
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora8 godz.
Ilość zestawów RBC™1
Moc akumulatora (W)11 W rated
Moc baterii w VAH88 VAh runtime
żywotność akumulatora3…5 rok
Wymiana bateriiRBC17action_new_window
Rozszerzalny czas podtrzymania0
Komunikacja i zarządzanie
fukcja alarmuDioda led wskazująca na status zasilania: zasilanie z sieci energetycznej : zasilanie z akumulatora
fukcja alarmuAlarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora: ciągły sygnał dźwiękowy sygnalizujący przeciążenie
Ochrona przed przepięciami i filtracja
Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)273 J
Jednostka opakowania
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height29,5 cm
Package 1 Width44 cm
Package 1 Length24,5 cm
Package 1 Weight8,79 kg
SCC1400731304291428
Warunki gwarancji
Gwarancja2 lata na naprawę lub wymianę
arrow2_down

Zrównoważony rozwój

Green premium brand logo
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiarrow2_left
Wydajność zasobów

Product energooszczędny

notification_ok

Take-back program available

notification_ok
Dobre samopoczucie

Bez rtęci

notification_ok

Informacje na temat zwolnienia z RoHS

Rozporządzenie REACh

Europejska dyrektywa RoHS

Ujawnienie informacji o wpływie na środowisko

WEEE

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.

Kulistość – profil

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Oprogramowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!

Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.