Nasze marki

Zasilacz awaryjny Back UPS, 1600VA, gniazda CEE7, komunikacja

BX1600MI-FR

arrow2_down

Specyfikacje

Podgląd
Czas dostawyProdukt zazwyczaj dostępny
Parametry podstawowe
Czas pracy dla ładunku
W
information_circle
Wprowadź całkowite obciążenie (pobór mocy) wszystkich urządzeń, które będą zabezpieczone przez UPS. Zostanie to wykorzystane do oszacowania czasu pracy urządzeń podczas całkowitej przerwy w dostawie prądu. Wydłużenie czasu pracy zwiększa dostępność, umożliwiając systemowi pracę przez dłuższy czas bez wyłączania się.
Min.–maks.: 90-900 W
Maks. wykorzystana moc
information_circle
Maksymalny procent mocy UPS wykorzystywany do obsługi określonego obciążenia.
Main Input Voltage230 V
moc znamionowa w W900 W
Moc znamionowa w VA1600 VA
output connection type4 francuski system uziemienia gniazda zasilającego
długość kabla1,22 m
liczba kabli1
rodzaj akumulatoraAkumulator kwasowo-ołowiowy
Ogólny
dostarczane wyposażeniepodręcznik użytkownika
max runtime240 min.
Liczba slotów wypełnionych modułami mocy0
nadmiarowośćNo
Parametry fizyczne
kolorCzarny
wysokość19 cm
Szerokość14 cm
głębokość39 cm
Masa produktu10,3 kg
preferencje montażuNo preference
sposób montażuBrak możliwości montażu w szafie rack
na wejściu
częstotliwość sieciowa50/60 Hz +/- 5 Hz auto-sensing
ograniczenia napięcia wejściowego140...300 V
Input Power Factor at Full Load0,56
na wyjściu
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach)900 W
Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią)50/60 Hz +/- 1 Hz synchronicznie z siecią
TopologiaLine interactive
Typ przebieguSchodkowa aproksymacja sinusiody
full load runtime00:01:00 900 W
half load runtime00:06:30 450 W
Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA)1600 VA
Czas przełączenia zasilaniaZazwyczaj 6 ms : maksymalnie 10 ms
Certyfikaty i zgodność z normami
certyfikaty produktuCE
CB
NormyEN/IEC 62040-1:2019/A11:2021
EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006
EN/IEC 62040-2:2018
Reguły zabezpieczania urządzeńWieczysta: 50000 Euros
Parametry środowiskowe
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia0…40 °C
wilgotność względna0…95 %Wilgotność względna 10nie kondensujący
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza)0...3000 m
Temepratura otoczenia dla przechowywania-15…40 °C
Wilgotność względna (przechowywanie)0…95 %Wilgotność (przechowywanie) 1nie kondensujący
wysokość przechowywania0…3000 m
poziom dźwięku40 dBA
stopień ochrony IPIP20
Akumulatory i czas podtrzymania
Czas pracyView Runtime Graphaction_new_window
Typowy czas pełnego ładowania akumulatora8 godz.
napięcie akumulatora24 V
pojemność baterii7,0 A.h
Moc baterii w VAH136 VAh runtime
168 VAh capacity
żywotność akumulatora3…5 rok
Battery graph commentsDopasowanie krzywej do danych z pomiarów czasu podtrzymania. Wszystkie pomiary wykonano z nowymi, w pełni naładowanymi akumulatorami, w typowych warunkach środowiskowych, bez poboru mocy elektrycznej i obciążenia rezystancyjnego.
Rozszerzalny czas podtrzymania0
Komunikacja i zarządzanie
fukcja alarmuDioda led wskazująca na status zasilania: zasilanie z sieci energetycznej : zasilanie z akumulatora
fukcja alarmuAlarm przy zasilaniu akumulatora: alarm przy bardzo niskim poziomie naładowania akumulatora
Ochrona przed przepięciami i filtracja
Znamionowa energia przepięcia (w dżulach)273 J
Ochrona linii danychOchrona kabli sieci Ethernet RJ45 10/100/1000 Base-T
Jednostka opakowania
Unit Type of Package 1PCE
Number of Units in Package 11
Package 1 Height29,7 cm
Package 1 Width49,5 cm
Package 1 Length23,5 cm
Package 1 Weight11,5 kg
SCC1410731304420504
Warunki gwarancji
Gwarancja2 years repair or replace
arrow2_down

Zrównoważony rozwój

Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiarrow2_left

Europejska dyrektywa RoHS

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Oprogramowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!

Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.