
Przesuń kursor na obraz, aby powiększyć


Zasilacz bezprzerwowy Back UPS Pro 900VA Line Interactive z wyjściami Schuko
BR900G-FR
Dostępna jest Wymiana baterii (1)
AVR koryguje zmiany napięcia, aby zapewnić niezawodne zasilanie
Ochrona urządzeń przed przepięciami
Wyświetlacz LCD przedstawia kluczowy stan UPS w skrócie z wykresami słupkowymi obciążenia i baterii
Alarmy dźwiękowe powiadamiają o zmianach w zasilaniu publicznym i zasilaniu UPS.
Zgodne oprogramowanie
Opis
Ten produkt należy do serii Back-UPS Pro. Ten zasilacz UPS 900 VA ma łącznie 5 gniazd, 3 gniazda zapewniają zasilanie awaryjne UPS i ochronę przeciwprzepięciową, a 2 gniazda zapewniają tylko ochronę przeciwprzepięciową. Posiada wbudowany AVR i interfejs LCD z alarmami dźwiękowymi. Jego czas pracy przy 100 watach wynosi 58 minut. Jego wymiary to 25 x 10 x 38,2 cm i 10,73 kg. Rodzina Back-UPS Pro zapewnia gwarantowaną ochronę zasilania wysokowydajnych systemów komputerowych, routerów, zewnętrznych urządzeń pamięci masowej, konsol do gier oraz innej elektroniki domowej i biznesowej.
Specyfikacje
| Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
|---|
Czas pracy dla ładunku WWprowadź całkowite obciążenie (pobór mocy) wszystkich urządzeń, które będą zabezpieczone przez UPS. Zostanie to wykorzystane do oszacowania czasu pracy urządzeń podczas całkowitej przerwy w dostawie prądu. Wydłużenie czasu pracy zwiększa dostępność, umożliwiając systemowi pracę przez dłuższy czas bez wyłączania się. Min.–maks.: 54-540 W | |
|---|---|
Maks. wykorzystana moc Maksymalny procent mocy UPS wykorzystywany do obsługi określonego obciążenia. | |
| Main Input Voltage | 230 V |
| moc znamionowa w W | 540 W |
| Moc znamionowa w VA | 900 VA |
| output connection type | 3 Francuska/Belgijska 3 Francuska/Belgijska surge |
| długość kabla | 1,52 m |
| liczba kabli | 1 |
| rodzaj akumulatora | Akumulator kwasowo-ołowiowy |
| Czas pracy | View Runtime Graph |
|---|---|
| Efektywność | View Efficiency Graph |
| Wstępnie zainstalowane baterie | 0 |
| Puste gniazda akumulatorowe | 0 |
| Typowy czas pełnego ładowania akumulatora | 8 godz. |
| Ilość zestawów RBC™ | 1 |
| napięcie akumulatora | 24 V |
| pojemność baterii | 7,0 A.h |
| Moc akumulatora (W) | 20 W rated |
| Moc baterii w VAH | 157 VAh runtime |
| żywotność akumulatora | 3…5 rok |
| Wymiana baterii | APCRBC123 |
| Battery graph comments | Ten wykres został opracowany na podstawie danych rzeczywistych zmierzonych podczas pracy. Wszystkie pomiary wykonano z nowymi, w pełni naładowanymi akumulatorami i zrównoważonym obciążeniem rezystancyjnym (PF = 1,0). Rzeczywiste czasy podtrzymania mogą różnić się od przedstawionych na wykresie. Rzeczywiste czasy podtrzymania są zależne od kilku zmiennych, w tym od okresu eksploatacji akumulatora, poziomu naładowania akumulatora, warunków otoczenia i charakterystyki podłączonego obciążenia. |
| Rozszerzalny czas podtrzymania | 0 |
| dostarczane wyposażenie | podręcznik użytkownika Kabel USB |
|---|---|
| Liczba pustych slotów na moduły mocy | 0 |
| Liczba slotów wypełnionych modułami mocy | 0 |
| nadmiarowość | No |
| kolor | Czarny |
|---|---|
| wysokość | 25 cm |
| Szerokość | 10 cm |
| głębokość | 38,2 cm |
| Masa produktu | 10,72 kg |
| preferencje montażu | No preference |
| sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
| możliwość montażu na dwóch słupkach | 0 |
| Kompatybilność z USB | No |
| częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing |
|---|---|
| ograniczenia napięcia wejściowego | 156...300 V regulowany 176...294 V |
| Maksymalny prąd wejściowy | 8 A |
| zdolność łączeniowa prądowa | 10 A |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w watach) | 540 W |
|---|---|
| Częstotliwość na wyjściu (synchronicznie z siecią) | 50/60 Hz +/-3 Hz z regulacją w zakresie +/-0,1 synchronicznie z siecią 50/60 Hz +/- 1 Hz niezsynchronizowana z siecią zasilającą |
| Topologia | Line interactive |
| Typ przebiegu | Schodkowa aproksymacja sinusiody |
| Typ bypassu | Wbudowany układ obejściowy |
| Maksymalna możliwa do konfiguracji moc (w VA) | 900 VA |
| Czas przełączenia zasilania | 8 ms typowo: 10 ms maksymalnie |
| Certyfikaty produktu | A-Tick C-Tick CE |
|---|---|
| oznakowanie | GS Mark |
| Normy | EN/IEC 62040-1:2019/A11:2021 EN/IEC 62040-2:2006/AC:2006 EN/IEC 62040-2:2018 |
| Reguły zabezpieczania urządzeń | Wieczysta: $150000 |
| temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…40 °C |
|---|---|
| wilgotność względna | 0…95 % |
| wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...9842 ft |
| Temepratura otoczenia dla przechowywania | -15…45 °C |
| Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % |
| wysokość przechowywania | 0,00…14999,82 m |
| poziom dźwięku | 45 dBA |
| Panel przedni | Wielofunkcyjna konsola sterownicza i informacyjna lcd |
|---|---|
| alarm | Alarm when on battery : distinctive low battery alarm : overload continuous tone alarm |
| Znamionowa energia przepięcia (w dżulach) | 613 J |
|---|---|
| Przepuszczane napięcie | 330 V |
| Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
|---|---|
| Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
| Wysokość opakowania 1 | 33,7 cm |
| Szerokość opakowania 1 | 22,5 cm |
| Długość opakowania 1 | 48,7 cm |
| Waga opakowania 1 | 11,7 kg |
| Jednostka miary opakowania 2 | CAR |
| Ilość jednostek w opakowaniu 2 | 2 |
| Wysokość opakowania 2 | 35 cm |
| Szerokość opakowania 2 | 46 cm |
| Długość opakowania 2 | 49 cm |
| Waga opakowania 2 | 25 kg |
| Jednostka miary opakowania 3 | P12 |
| Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 24 |
| Wysokość opakowania 3 | 80 cm |
| Szerokość opakowania 3 | 80 cm |
| Długość opakowania 3 | 120 cm |
| Waga opakowania 3 | 312 kg |
| SCC14 | 10731304279584 |
| Gwarancja | 3 lata - naprawa lub wymiana |
|---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiWydajność zasobów
Product energooszczędny
Take-back program available
Dobre samopoczucie
Bez rtęci
Informacje na temat zwolnienia z RoHS
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
WEEE
Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.

