Nasze marki

NetShelter VS, panel boczny, 25U, kolor beżowy

AR8388

notification_critical
information_stroke
  • Co oznacza powiadomienie o zakończeniu sprzedaży?

    Koniec sprzedaży produktu jest ostatnim dniem, w którym firma APC zaakceptuje ofertę dla określonego artykułu. Mimo to usługi posprzedażne (naprawa, części zapasowe, itp.) pozostaną dostępne do zakończenia rynkowego cyklu życia produktu.

  • Potrzebujesz dalszej pomocy?

    Skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju dostępnym 24 godziny na dobę.

Produkt AR8388 nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
arrow2_down

Specyfikacje

Podgląd
Czas dostawyProdukt zazwyczaj dostępny
Parametry podstawowe
liczba szaf rackowych0U
liczba kabli1
dostarczane wyposażenieZamknięcie panelu bocznego
Zatrzaski
Parametry fizyczne
kolorBeż
Masa produktu9,09 kg
miejsce montażuPrzednie
preferencje montażuNo preference
sposób montażuBrak możliwości montażu w szafie rack
Jednostka opakowania
Waga dla opakowania 112,73 kg
Wysokość dla opakowania 111,18 cm
Szerokość dla opakowania 189,66 cm
Długość dla opakowania 1123,95 cm
Warunki gwarancji
Gwarancja5 lat
arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Oprogramowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!

Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.