Nasze marki

NetShelter VX, wsporniki do mocowania dwóch listew/modułów zasilających PDU, szerokość 600 mm

AR8011BLK

notification_critical
information_stroke
  • Co oznacza powiadomienie o zakończeniu sprzedaży?

    Koniec sprzedaży produktu jest ostatnim dniem, w którym firma APC zaakceptuje ofertę dla określonego artykułu. Mimo to usługi posprzedażne (naprawa, części zapasowe, itp.) pozostaną dostępne do zakończenia rynkowego cyklu życia produktu.

  • Potrzebujesz dalszej pomocy?

    Skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju dostępnym 24 godziny na dobę.

Produkt AR8011BLK nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
arrow2_down

Specyfikacje

Podgląd
Czas dostawyOferta ważna do wyczerpania zapasów
Parametry podstawowe
liczba szaf rackowych0U
liczba kabli1
dostarczane wyposażenieinstrukcja montażu
sprzęt mocujący
Dostarczone wyposażenie 302 klamry
Parametry fizyczne
kolorCzarny
Masa produktu0,45 kg
preferencje montażuNo preference
sposób montażuBrak możliwości montażu w szafie rack
Jednostka opakowania
Waga dla opakowania 10,68 kg
Wysokość dla opakowania 14,4 cm
Szerokość dla opakowania 121 cm
Długość dla opakowania 116,5 cm
Warunki gwarancji
Gwarancja2 lata na naprawę lub wymianę
arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Oprogramowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!

Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.