Nasze marki

VED, szerokość 750 mm, krótki zasięg / zestaw pionowego kanału wywiewnego dla obudowy SX

AR7753

notification_ok
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
arrow2_down

Specyfikacje

Podgląd
PrezentacjaSystem kanałów wywiewowych (VED) do obudów NetShelter SX jest ekonomicznym i prostym w instalacji rozwiązaniem, które montuje się z tyłu obudowy NetShelter, w jej górnej części. Jego zadaniem jest przechwytywanie i kierowanie wydmuchiwanego powietrza do systemu chłodzenia pomieszczenia.
Czas dostawyProdukt zazwyczaj dostępny
Ogólny
dostarczane wyposażenieElementy montażowe do zestawiania obudów
Panele do kanałów
Piankowe paski uszczelniające
instrukcja montażu
sprzęt mocujący
Zestaw uszczelniający tylne drzwi i spód
Sprzęt montowany na dachu
Dach
Parametry fizyczne
kolorCzarny
głębokość43,9 cm
wysokość83,8 cm
Masa produktu20,14 kg
Szerokość72 cm
Jednostka opakowania
Waga dla opakowania 130,6 kg
Wysokość dla opakowania 119 cm
Szerokość dla opakowania 191,4 cm
Długość dla opakowania 186,4 cm
Warunki gwarancji
Gwarancja2 lata na naprawę lub wymianę
arrow2_down

Zrównoważony rozwój

Green premium brand logo
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiarrow2_left
Wydajność zasobów

Take-back program available

notification_ok
Dobre samopoczucie

Bez SVHC REACh

notification_ok

Bez toksycznych metali ciężkich

notification_ok

Bez rtęci

notification_ok

Informacje na temat zwolnienia z RoHS

Rozporządzenie REACh

Europejska dyrektywa RoHS

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Europejska deklaracja RoHS

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Oprogramowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!

Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.