Nasze marki

NetShelter SX o szerokości 600 mm i głębokości 1070 mm, dach wzmocniony, szara

AR7201AG

notification_critical
information_stroke
  • Co oznacza powiadomienie o zakończeniu sprzedaży?

    Koniec sprzedaży produktu jest ostatnim dniem, w którym firma APC zaakceptuje ofertę dla określonego artykułu. Mimo to usługi posprzedażne (naprawa, części zapasowe, itp.) pozostaną dostępne do zakończenia rynkowego cyklu życia produktu.

  • Potrzebujesz dalszej pomocy?

    Skontaktuj się z centrum obsługi klienta w swoim kraju dostępnym 24 godziny na dobę.

notification_critical
information_stroke
  • Co oznacza koniec standardowego serwisu?

    Koniec standardowego serwisu oznacza datę, do której APC jest w stanie zapewniać usługi konserwacji (naprawę, części zapasowe, itp.).

  • Potrzebujesz dalszej pomocy?

    Skontaktuj się z centrum obsługi klienta dostępnym 24 godziny na dobę.

Produkt AR7201AG nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
arrow2_down

Specyfikacje

Podgląd
Czas dostawyProdukt zazwyczaj dostępny
Parametry podstawowe
dostarczane wyposażeniePrzelotki
instrukcja montażu
sprzęt mocujący
Parametry fizyczne
kolorSzary
wysokość1,6 cm
Szerokość57,5 cm
głębokość90,8 cm
Masa produktu3,64 kg
preferencje montażuNo preference
sposób montażuBrak możliwości montażu w szafie rack
marking16 gauge roof
Jednostka opakowania
Waga dla opakowania 16,36 kg
Wysokość dla opakowania 110,2 cm
Szerokość dla opakowania 166 cm
Długość dla opakowania 1101,6 cm
Warunki gwarancji
Gwarancja2 lata na naprawę lub wymianę
arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Oprogramowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!

Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.