Nasze marki

NetShelter SX 12U 600mm Wide Perforated Curved Door Black

AR7060

arrow2_down

Specyfikacje

Podgląd
Czas dostawyProdukt zazwyczaj dostępny
Parametry podstawowe
dostarczane wyposażenieKlamka
Osprzęt do montażu drzwi
instrukcja montażu
Klawisze
Parametry fizyczne
kolorCzarny
wysokość73 cm
Szerokość75,5 cm
głębokość15 cm
Masa produktu7,5 kg
preferencje montażuNo preference
sposób montażuBrak możliwości montażu w szafie rack
marking16 gauge przednie drzwi
Jednostka opakowania
Waga dla opakowania 17,5 kg
Wysokość dla opakowania 115 cm
Szerokość dla opakowania 173 cm
Długość dla opakowania 175,5 cm
Warunki gwarancji
Gwarancja2 lata na naprawę lub wymianę
arrow2_down

Zrównoważony rozwój

Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiarrow2_left

Europejska dyrektywa RoHS

Nie dotyczy, poza zakresem prawnym dyrektywy UE RoHS

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Oprogramowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!

Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.