Nasze marki

NetShelter CX 18U, zabezpieczona dźwiękoszczelna obudowa: „kompaktowa serwerownia” — opakowanie antywstrząsowe — ciemnoszara

AR4018SPX431

Produkt AR4018SPX431 nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
arrow2_down

Specyfikacje

Podgląd
PrezentacjaNetShelter CX Enclosure with integrated cooling and noise dampening is ideal for office environments. The cabinet is paired with a shock absorbing pallet, unloading ramp and impact resistant shell. The system has been engineered, tested and approved for secure shipment of fully converged systems such as being certified with Cisco® for pre-racking and shipping Cisco Unified Computing System (UCS).
Czas dostawyDostawa zwykle w ciągu 8 tygodni
Parametry podstawowe
Main Input Voltage100 V
110 V
115 V
120 V
127 V
200 V
208 V
220 V
230 V
240 V
Input Connection TypeIEC 60320 C14
liczba szaf rackowych18U
dostarczane wyposażenieKlawisze
Rampy do palet
Opakowanie do ponownego wykorzystania
Instrukcja rozpakowywania
Parametry fizyczne
kolorSzary
wysokość101,5 cm
Szerokość75 cm
głębokość113 cm
Masa produktu144 kg
preferencje montażuNo preference
sposób montażuBrak możliwości montażu w szafie rack
Maksymalna głębokość montażu86,21 cm
rack width19"
obciążenie dopuszczalne długotrwale317,51 kg dynamiczne
828,26 kg statyczny
na wejściu
częstotliwość sieciowa50/60 Hz +/- 3 Hz auto-sensing
Certyfikaty i zgodność z normami
NormyEIA-310D
Jednostka opakowania
Waga dla opakowania 1220 kg
Wysokość dla opakowania 1128 cm
Szerokość dla opakowania 1100 cm
Długość dla opakowania 1130 cm
Ilośc jednostek dla opakowania zbiorczego 31
Warunki gwarancji
Gwarancja2 lata (defekt producenta)
arrow2_down

Zrównoważony rozwój

Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności. Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiarrow2_left
Wydajność zasobów

Take-back program available

notification_ok
Dobre samopoczucie

Bez SVHC REACh

notification_ok

Rozporządzenie REACh

Europejska dyrektywa RoHS

Zgodność z pro-active (produkt poza zakresem obowiązywania dyrektywy UE RoHS)

Europejska deklaracja RoHS

arrow2_down

Dokumenty

arrow2_down

Oprogramowanie

Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!

Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.