






+ 2
Obudowa NetShelter SX 42U o szerokości 600 mm i głębokości 1200 mm z bokami, czarna, 907,18 kg Opakowanie antywstrząsowe
AR3300SP
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Specyfikacje
Prezentacja | Obudowa NetShelter SX i system pakowania do bezpiecznej integracji, transportu, rozładunku i instalacji sprzętu IT o masie do 907 kg (2000 funtów). Obudowa jest dostarczana w komplecie z paletą amortyzującą, rampą do rozładunku i zewnętrzną osłoną odporną na uderzenia. System został zaprojektowany, przetestowany i atestowany z myślą o bezpiecznym transporcie i dostawach kompletnych rozwiązań konwergentnych. Uzyskał na przykład certyfikat Cisco® w zakresie wstępnej instalacji w szafie i dostawy systemu Cisco Unified Computing System (UCS). |
---|---|
Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
liczba szaf rackowych | 42U |
---|---|
dostarczane wyposażenie | Elementy montażowe do zestawiania obudów Dokumentacja na CD Klawisze Nóżka poziomująca sprzęt mocujący Wstępnie zainstalowane kółka samonastawne Panele boczne podręcznik użytkownika |
wysokość | 199,1 cm |
---|---|
Szerokość | 60 cm |
głębokość | 120 cm |
Masa produktu | 134,09 kg |
kolor | Czarny |
preferencje montażu | No preference |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
Maksymalna głębokość montażu | 104,8 cm |
Minimalna głębokość montażu | 19,1 cm |
Szerokość szafy | 19" |
Marking | 14 gauge EIA mounting rail 16 gauge przednie drzwi 16 gauge post 18 gauge rear door 18 gauge roof 18 gauge side panels |
obciążenie dopuszczalne długotrwale | 1020,58 kg dynamiczne 1700,97 kg statyczny |
Normy | UL 2416 UL 60950-1 EIA-310E |
---|
Jednostka miary opakowania 1 | Db |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Wysokość opakowania 1 | 217,9 cm |
Szerokość opakowania 1 | 132,1 cm |
Długość opakowania 1 | 110,5 cm |
Waga opakowania 1 | 246,3 kg |
Ilość jednostek w opakowaniu 3 | 1 |
Gwarancja | 5 lat - naprawa lub wymiana |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacji
Wydajność zasobów
Take-back program available
Dobre samopoczucie
Bez SVHC REACh
Bez toksycznych metali ciężkich
Bez rtęci
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.