



Listwa zarządzana 16A 21x C13 3x C19
APDU9959EU3
Zgodne oprogramowanie
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
---|
Main Input Voltage | 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 230 V |
Input Connection Type | IEC 60309Standard wtyczki 116 A 2P + E IEC 60320 C20 |
liczba szaf rackowych | 0U |
długość kabla | 3,00 m |
liczba kabli | 1 |
protokół portu komunikacyjnego | SNMP Redfish |
Osprzęt dostarczany w dostawie | Instrukcja montażu Wejściowy kabel zasilający z blokadą Klamry do montażu w szafach przemysłowch Podręcznik bezpieczeństwa |
kolor | Czarny |
---|---|
wysokość | 179,4 cm |
Szerokość | 5,5 cm |
głębokość | 4,6 cm |
Masa produktu | 5,61 kg |
miejsce montażu | Strona |
preferencje montażu | No preference |
sposób montażu | Brak możliwości montażu w szafie rack |
Kompatybilność z USB | No |
Tolerancja napięcia wejściowego | 220…240 V |
---|---|
Max line current | 16 A |
granice prądów wejściowych | 16 A |
Poziom obciążenia | 3700 VA |
częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz |
number of power socket outlets | 21 IEC 60320 C13 3 IEC 60320 C19 |
---|
certyfikaty produktu | FCC part 15 class A VDE RCM EAC |
---|---|
Normy | EN 55022 klasa A EN 55024 EN 61000-3-2 EN 61000-3-3 ICES-003 |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5…60 °C |
---|---|
wilgotność względna | 5…95 % |
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...10000 ft |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -25…65 °C |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 5…95 % |
wysokość przechowywania | 0,00…15240,00 m |
typ sieci komunikacyjnej | 10/100/1000BASE-T |
---|
Unit Type of Package 1 | PCE |
---|---|
Number of Units in Package 1 | 1 |
Package 1 Height | 200,2 cm |
Package 1 Width | 11,4 cm |
Package 1 Length | 16,5 cm |
Package 1 Weight | 8,59 kg |
Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiEuropejska dyrektywa RoHS
W trakcie dochodzenia
WEEE

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.