






+ 8
APC NetShelter Rack PDU Advanced, przełączane, 3PH, 11kW 400V 16A lub 11,5kW 415V 20A, 42 gniazda, IEC309
APDU10250SW
Wejście: 3PH, 520P6
Wyjścia: (21) C13/C15/C19/C21, (21) C13/C15
Zaawansowane możliwości zarządzania siecią
Interaktywny wyświetlacz LCD
Pomiary mocy czynnej (wolty, ampery, kW, kWh)
Opis
APC NetShelter Rack PDU Advanced zapewnia niezawodną dystrybucję zasilania do sprzętu IT w szafach serwerowych i/lub sieciowych. Przełączane gniazda umożliwiające zdalne włączanie i wyłączanie gniazd. Pomiar mocy na poziomie PDU za pomocą zdalnego dostępu i lokalnego wyświetlacza w celu zapewnienia widoczności mocy i powiadomienia o potencjalnym przeciążeniu. Gniazda 4 w 1, które mogą być używane jako gniazda C13, C19, C15 lub C21, zapewniają niezrównaną elastyczność rozmieszczenia. Maksymalne zagęszczenie wyjść przy 42 gniazdach w obudowie o szerokości 2,2". Gniazda w jednostkach PDU są oznaczone kolorami i/lub etykietami według wyłącznika i fazy wejściowej w modelach trójfazowych, co ułatwia wdrożenie. Konstrukcja z naprzemiennymi fazami, w której każda z 3 faz jest zorganizowana w małe grupy gniazdek, które są rozmieszczone naprzemiennie od góry do dołu PDU, co ułatwia lepsze zarządzanie przewodami zasilającymi i sprzyja lepszemu zrównoważeniu obciążenia. Wymienna karta zarządzania siecią (NMC), którą można wymienić bez wyłączania zasilania PDU lub podłączonych urządzeń w celu zminimalizowania przestojów w mało prawdopodobnym przypadku wystąpienia zdarzenia zasilania NMC. Przystosowane i zatwierdzone do pracy w temperaturze do 60C (140F) przy pełnym obciążeniu zapewniają niezawodność i dostępność nawet w przypadku dzisiejszych wdrożeń o dużej gęstości. Gigabitowa sieć ethernet poprawia i standaryzuje łączność sieciową we wszystkich zasobach w centrum danych. Drugi port ethernet (10/100) umożliwia kaskadowe łączenie z innymi urządzeniami PDU, podłączenie do drugiej sieci prywatnej lub zapewnienie redundancji sieci. Dokładność pomiaru 1% pozwala korzystać z rozwiązania NetShelter Rack PDU Advanced do wystawiania rachunków na podstawie zużycia energii. Wyższy poziom dokładności zapewnia najbardziej precyzyjne pomiary na potrzeby planowania pojemności i monitorowania alarmów progowych. Dwa porty czujników środowiskowych umożliwiają podłączenie opcjonalnych czujników (sprzedawanych oddzielnie). W przypadku instalacji w centrach danych w wielu regionach te moduły PDU mają oznaczenia UL i CE, co oznacza, że jeden moduł PDU może być używany globalnie w celu uproszczenia i ujednolicenia instalacji.
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
---|
Main Input Voltage | 415 V 3 fazy 400 V 3 fazy |
---|---|
Typ produktu lub komponentu | PDU |
Typ listwy zasilającej | Switched |
Main Output Voltage | 240 V |
Input Connection Type | IEC 60309Standard wtyczki 120 A 3P + N + PE |
liczba szaf rackowych | 0U |
długość kabla | 1,8 m |
protokół portu komunikacyjnego | 1000BASE-T 10/100BASE-T |
kolor | Czarny |
---|---|
wysokość | 149,0 cm |
Szerokość | 5,6 cm |
głębokość | 7,5 cm |
Masa produktu | 7,2 kg |
miejsce montażu | Strona |
preferencje montażu | No preference |
sposób montażu | Rack-mounted |
Prąd znamionowy [In] | 16 A |
---|---|
Tolerancja napięcia wejściowego | 200…240 V 346…415 V |
Input current limits | 20 A |
Poziom obciążenia | 11500 VA |
częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz |
Number of power socket outlets | 21 C13/C15/C19/C21 21 C13/C15 |
---|
certyfikaty produktu | UKCA Zgodność z TAA |
---|---|
Normy | UL 62368-1 CSA C22.2 No 62368-1 FCC part 15 Subpart B CE EN 62368-1 |
stopień ochrony IP | IP44 |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | -5…60 °C |
---|---|
wilgotność względna | 5…95 % |
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...10000 ft |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -25…65 °C |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 5…95 % |
wysokość przechowywania | 0,00…15240,00 m |
Jednostka miary opakowania 1 | Db |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Wysokość opakowania 1 | 172 cm |
Szerokość opakowania 1 | 11,6 cm |
Długość opakowania 1 | 20,8 cm |
Waga opakowania 1 | 9,2 kg |
Gwarancja | 3 years repair or replace |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiDobre samopoczucie
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Norma RoHS Chiny
Pro-aktywna dyrektywa RoHS Chiny (poza zakresem prawnym RoHS Chiny)
WEEE

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.