
Przesuń kursor na obraz, aby powiększyć






Listwa PDU Urządzenia RACK PDU do szafy rack 230V 16A 0U z wyjściami 15 x C13
AP9572
Wydajność środowiskowa produktu Więcej informacji
Zrównoważony rozwój według projektu
Specyfikacje
Czas dostawy | Produkt zazwyczaj dostępny |
---|
Main Input Voltage | 200 V 208 V 230 V |
---|---|
Typ listwy zasilającej | Podstawowe |
Main Output Voltage | 200 V 208 V 230 V |
Input Connection Type | IEC 60320 C20 |
liczba szaf rackowych | 0U |
długość kabla | 2,50 m |
liczba kabli | 1 |
Osprzęt dostarczany w dostawie | Klamry do montażu w szafach przemysłowch Zestaw do montażu bez użycia narzędzi Podręcznik użytkownika |
kolor | Czarny |
---|---|
wysokość | 62 cm |
Szerokość | 4,4 cm |
głębokość | 4,4 cm |
Masa produktu | 2 kg |
miejsce montażu | Strona |
preferencje montażu | No preference |
sposób montażu | Rack-mounted |
miejsce montażu | Pionowy |
Max line current | 16 A |
---|---|
granice prądów wejściowych | 16 A |
Poziom obciążenia | 3680 VA |
częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz |
Number of power socket outlets | 15 IEC 60320 C13 |
---|
Certyfikaty produktu | Lista cUL CE Queensland, Australia z certyfikatem UL VDE |
---|---|
Normy | UL 60950 |
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…45 °C |
---|---|
wilgotność względna | 5…95 % |
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...10000 ft |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -25…65 °C |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 5…95 % |
wysokość przechowywania | 0,00…15240,00 m |
Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Wysokość opakowania 1 | 63,8 cm |
Szerokość opakowania 1 | 16,8 cm |
Długość opakowania 1 | 14,6 cm |
Waga opakowania 1 | 2,724 kg |
Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacji
Wydajność zasobów
Product energooszczędny
Take-back program available
Dobre samopoczucie
Bez ołowiu
Certyfikaty i standardy
Rozporządzenie REACh
Europejska dyrektywa RoHS
Zgodny
WEEE

Produkt należy zutylizować zgodnie z obowiązującymi na terenie Unii Europejskiej przepisami dotyczącymi odpadów i nie może on zostać wyrzucony wraz ze zwykłymi odpadami.
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.