



Rack PDU, Basic, 1U, 16A, 230V, (10)C13 & (2)C19, przewód wejściowy 4,6m w tylnej pokrywie
AP9559X857
Produkt dostępny do:30 czerwiec 2023
Produkt AP9559X857 nie został zastąpiony. Skontaktuj się z działem Centrum Obsługi Klienta, aby uzyskać więcej informacji.
Specyfikacje
Czas dostawy | Zamówienie specjalne — zadzwoń, aby uzyskać informacje na temat szacowanego czasu realizacji |
---|
Main Input Voltage | 120 V 208 V 230 V |
---|---|
Main Output Voltage | 120 V 208 V 230 V |
Input Connection Type | IEC 60309Standard wtyczki 116 A 2P + E |
liczba szaf rackowych | 1U |
długość kabla | 4,57 m |
liczba kabli | 1 |
Osprzęt dostarczany w dostawie | Klamry do montażu w szafach przemysłowch Podręcznik użytkownika |
kolor | Czarny |
---|---|
wysokość | 4,4 cm |
Szerokość | 44,7 cm |
głębokość | 5,7 cm |
Masa produktu | 0,98 kg |
miejsce montażu | Przednie Tylne |
preferencje montażu | No preference |
sposób montażu | Rack-mounted |
częstotliwość sieciowa | 50/60 Hz |
---|---|
Tolerancja napięcia wejściowego | 90…250 V |
Max line current | 16 A |
Input current limits | 16 A |
Poziom obciążenia | 3680 VA |
Maksymalny całkowity pobór prądu | 16 A |
---|---|
Number of power socket outlets | 10 IEC 60320 C13 2 IEC 60320 C19 |
Rodzaj zabezpieczenia | Without circuit breaker |
certyfikaty produktu | Lista cUL CE z certyfikatem UL VDE Victoria |
---|
temperatura otoczenia dla pracy urządzenia | 0…45 °C |
---|---|
wilgotność względna | 0…95 % |
wysokość pracy (w metrach nad poziomem morza) | 0...10000 ft |
Temepratura otoczenia dla przechowywania | -25…65 °C |
Wilgotność względna (przechowywanie) | 0…95 % |
wysokość przechowywania | 0,00…15240,00 m |
Jednostka miary opakowania 1 | PCE |
---|---|
Ilość jednostek w opakowaniu 1 | 1 |
Wysokość opakowania 1 | 16,5 cm |
Szerokość opakowania 1 | 15,2 cm |
Długość opakowania 1 | 48,3 cm |
Waga opakowania 1 | 2,36 kg |
Gwarancja | 2 lata na naprawę lub wymianę |
---|
Zrównoważony rozwój
Etykieta Green PremiumTM jest zobowiązaniem firmy Schneider Electric do dostarczania produktów o najwyższej w swojej klasie ekologiczności.
Green Premium obiecuje zgodność z najnowszymi przepisami, przejrzystość w zakresie wpływu na środowisko, a także produkty o obiegu zamkniętym i niskiej emisji CO2.
Więcej informacjiEuropejska dyrektywa RoHS
W trakcie dochodzenia
Dokumenty
Oprogramowanie
Potrzebujesz więcej informacji? Sprawdź nasze najczęściej zadawane pytania techniczne!
Łatwo znajdziesz odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania.